Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Polarion 的工业人工智能

准备好使用适用于 ALM 的 AI 改造您的工业流程了吗?我们的 Polarion 人工智能符合最严格的标准,同时解锁了您认为不可能的效率提升。你面临的最大挑战是什么?与我们分享,我们将开发适合您确切需求的量身定制的解决方案。

Polarion 的人工智能能力探索

人工智能通过自动需求评估、任务提取和质量检查来增强 Polarion 的项目管理。这些功能可提高效率和协作,从而取得更好的成果。直接或与我们的服务团队一起探索定制的可能性。

一个人在装有电脑的办公桌前工作,而一个大大的蓝绿色

Polarion Copilot

通过实时 AI 分析增强您的规格,帮助您的团队提高清晰度、一致性和总体需求质量。

要求质量,以 INCOSE 标准为后盾

确保明确、一致、严格的要求。我们的内容验证模块根据 INCOSE 标准检查工作项目描述,该标准是系统工程的全球基准。通过建议的与收入保持一致的改进措施来突出显示违规规则,帮助团队制定准确、明确的要求并提高整体质量。

发现重叠和冗余

通过语义和直接相似度检查快速识别相关工作项。相似度分析模块会扫描您定义的数据集,将其与选定的工作项进行比较。突出显示了相似的项目,可帮助您发现重叠之处,避免重复并保持规格之间的一致性。这样可以重复使用内容,从而提高规格质量和准确的可追溯性。

跨项目对齐

确保工作项目保持一致。一致性检查器分析链接的项目,扫描内容中是否存在矛盾、差距或不匹配的细节。通过跟踪多个级别的追踪链接来定义分析深度。通过标记不一致之处,它有助于保持完整的覆盖范围、连贯的故障和可靠的可追溯性,减少返工,防止误解并保持规格清晰。

人工智能辅助询价和招标管理

两名身穿西装的商人在明亮的商务办公室里一起分析文件和数据。

人工智能辅助询价和招标管理

Polarion之上的人工智能层可以在整个招标和询价生命周期中进行分析、自动化、优化和预测,从而降低风险和成本,同时提高出价准确性。

需求管理

Polarion AI 招标管理器是一款人工智能驱动的工具,旨在映射即将到来的需求。这些要求是从 PDF、Word 或 Excel 文档等源文件导入的。导入过程使用自然语言处理来理解需求的含义,而不是依赖简单的文本匹配。

常见问题解答

了解 Polarion 中的 AI 层如何帮助团队在整个招标和询价生命周期中进行分析、自动化和优化,从而降低风险并提高出价准确性。