全面的系统连接
建立数字主线,在统一平台上无缝连接整个系统,包括跨多个工程领域的子系统和功能分区。确保透明和可追溯的数据链接。
PCB 设计软件是指专门为促进印刷电路板 (PCB) 的创建、布局、布线、仿真和分析而设计的计算机应用程序。这些软件工具为工程师提供了完成 PCB 设计的平台。什么是印刷电路板设计?在我们的博客中了解更多!

PCB 设计软件有助于确保微处理器、存储器和传感器等这些组件协同工作,并确保设备按预期工作。
PCB 设计在决定电子设备的尺寸和外形方面起着作用。在 PCB 设计软件中完成的紧凑高效的 PCB 布局允许更小、更便携的设备。
PCB 负责在组件之间路由信号。合适的 PCB 设计软件可以帮助您设计电路板,最大限度地减少信号干扰,确保数据和电力传输的可靠和稳定。
印刷电路板设计软件应提供您所需的功能,例如布局和原理图,但还应实现完全集成的电子系统设计流程,通过在每一步进行集成验证来弥合从设计到制造的差距。
建立数字主线,在统一平台上无缝连接整个系统,包括跨多个工程领域的子系统和功能分区。确保透明和可追溯的数据链接。
实现从组件 OEM 到最终产品的完整数字主线,为供应链提供宝贵的见解,并支持信任和可追溯性计划。
为电子设计创建数字双胞胎,将其与机械、电气和软件数据联系起来,形成完整的数字主线,确保整个产品生命周期中的数据完整性和安全性。
实施从设计到制造的数字主线,以优化生产流程,确保产品和过程的全面可追溯性,从而缩短上市时间。
如今,印刷电路板设计团队必须以更紧的时间表交付更复杂的产品。通过学习现代印刷电路板设计的最佳实践,迎接这些挑战,我们已将其细分为数字化转型的五大支柱。

建立跨多个工程领域的数字集成解决方案可减少人工干预,促进协作并提高跨学科的透明度。详细了解如何创建数字集成和优化的多域环境。
.png?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
数字主线打破了团队之间的壁垒,建立了从需求一直到制造以及跨多个设计领域的可追溯性。数字双胞胎允许团队尽早进行模拟,从而实现权衡分析和优化系统集成。

电子系统设计公司一直依赖供应商和制造服务的价值链来将成功的产品推向市场。将产品的需求与其必要零件的供应联系起来从未像今天这样复杂。

公司:Abaco Systems | AMETEK
行业:电子行业
位置:Huntsville, Alabama, United States
工具本身是我们在这里所做工作的一个非常重要的方面。也许可以采用较小的工具,但其中涉及的时间范围简直太可怕了。我们需要最快、最高效的工具,才能将非常复杂的设计按时推向市场。我们从 Siemens 工具中得到的。