Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

印刷电路板设计最佳实践

电气/电子协同设计

电气/电子系统连接可实现紧密集成的协作,并消除下游可能出现的错误。

电气/电子协同设计的主要特征

连接器管理

Xpedition 使用简单的拉伸命令即时创建参数化接头(符合 IEC 标准),并扩展接头和修改引脚号,从而最大限度地减少添加、操作和更新接头的工作量。高度的自动化使设计人员能够使用通用连接器创建和修改连接,而无需担心连接器的实际物理细节。

连接器管理强制执行 “正确设计” 方法,在整个系统设计周期中提前和任何时候消除连接错误,并提供连接器的自动配对和引脚配对。

连接器通过以下方式进行智能管理:

  • 物理 PCB、电缆实现和系统设计数据之间的同步
  • 自动选择和分配可能的配对连接器

多 PCB 和电缆集成

设计人员在系统级别创建逻辑板和PCB设计之间的关联后,系统设计人员可以开始使用双向过程同步逻辑板和关联的PCB原理图的内容。同步助手提供更改列表、逻辑板定义预览以及阐明特定对象同步状态的颜色编码。该窗口提供了大量提示,可帮助解决问题并为新用户提供有用的信息。由于PCB原理图与相关的逻辑板同步,因此PCB原理图包含连接器和系统级模块,它们实际上是分层模块。

因此,电路板设计人员可以进入这些模块并在底层原理图上定义逻辑,以实现系统的每个特定功能。

同步过程不是自动的,而是经过控制和良好管理的,因此同步任务只能由负责的设计人员执行。该软件跟踪电路板及其内容之间的变化、电路板之间的连接以及连接器之间的引脚间关系。

集成电缆设计

在某些多板系统中,主板与其他系统组件(例如传感器)之间的互连是通过布线实现的。逻辑系统连接可以简单地分成多条电缆。每条逻辑电缆都需要物理表示。该工具具有多种功能,可通过自动添加电线、多芯、端子、胶带和所有其他电缆组件来自动选择零件,用于即用型电缆设计,包括物料清单和制造图纸。自动计算数量(例如,“真实” 的制造电线长度)可确保电缆结构正确。ECAD 和 MCAD 环境之间的紧密集成对于高效的系统设计过程至关重要。机械设计师可以通过交换影响彼此设计的关键设计决策来与电缆设计师合作。

深入探讨这个话题

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation slide displayed on it.

电气/电子协同设计是一种强大的设计方法。现在,我们有能力利用数字虚拟世界和当今的自动化来提高我们的设计效率和优化,从而成功设计当今的复杂系统。 在我们的电气电子协同设计博客中阅读更多内容 或者听我们的 关于电气电子协同设计的播客。