跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Opcenter Connect

使用Opcenter Connect产品系列,整合、增强和标准化不受特定产品或应用限制的Opcenter连接。

为何选择 Opcenter Connect?

Opcenter Connect 加快了中央解决方案的部署,以紧密连接业务和制造系统。

加快部署

促进快速访问系统、机器和/或流程。

消除依赖关系

构建独立于特定产品或应用程序的数字主线。

尽可能地提高数据流效率

自动应用数据标准化和标准化。

使用 Opcenter Connect 的好处

从 IT 投资中获得更多价值
通过整合和增强Opcenter连接,Opcenter Connect减少了项目工作量和风险。它还支持端到端的消息处理和诊断。Opcenter Connect将Opcenter系统与企业资源规划(ERP)系统、带有云智能系统的制造系统、带有制造车间设备或工具的Opcenter系统集成在一起。

从众多部署选项中进行选择
Opcenter Connect 几乎与所有解决方案兼容,包括分布式解决方案。其组件具有可扩展性,支持高可用性架构。

消除手动流程错误
Opcenter Connect 提供通过紧密关联的业务、制造、质量和车间系统收集的最新信息。因此,您可以控制繁琐且容易出错的手动流程。

了解更多信息