跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 NX X Manufacturing CAM Premium?

NX X Manufacturing CAM Premium 是在高级产品基础上构建的最全面的软件包。它集成 5 轴同步铣削和旋转加工,以及 3 轴和 2.5 轴铣削、车削和机上探测功能。

主要特征

5 轴铣削: 最新的刀具路径策略可实现对操作的精确控制,从而可以在单一设置中高效、安全地在多轴计算机数控 (CNC) 机床上加工复杂部件。利用 5 轴高速自适应粗加工显著缩短加工时间,提高整体效率。通过采用导向曲线精加工来实现卓越的表面光洁度,从而确保工件的精度。利用切屑切削来充分利用整个凹槽长度,从而优化材料去除率和刀具寿命。应用管材铣削技术精确加工空心和窄边特征。可视化刀具路径特征,包括导角、旋转轴位置和速度,以在整个过程中保持增强的控制和精度。

数据管理: 获得 CAM 数据管理的访问权限并启用云文件管理,包括制造文件的签入和签出以及版本控制。探索有助于确定设计部件与 CAM 设置之间依赖关系的功能,同时集成的讨论线程和任务分配支持设计师和制造商之间的跨职能协作。

旋转加工: 以最少的输入优化 4 轴铣削操作,简化加工过程以提高效率。实施高级控制以精确管理刀具接触偏移和点密度,从而改善加工结果。自动进行余料铣削,确保有效加工任何未切削的材料。

3 轴铣削: 使用 3D 自适应粗加工加速 CNC 加工,缩短总体循环时间。自动进行余料铣削以支持多级粗加工,确保没有未切割的材料。使用先进的方法精确控制切割区域,提高加工策略的准确性。采用平滑的表面处理策略来提供高质量的表面光洁度。

2.5 轴铣削: 使用基于体积的铣削进行加工,可以更快地对棱柱零件进行编程,而基于特征的加工可自动编程。高速加工策略可以将加工时间缩短多达60%,并且多零件编程可以提高生产率。

转弯: 使用全面的车削功能,在具有单轴和双主轴的车床上有效地加工圆柱形零件。粗加工策略包括端面、回转、回转、钻孔和底切操作,而精加工技巧则包括多次走刀策略和端面加工。孔加工包括点孔、钻孔、钻孔、切屑、铰孔和攻丝操作,开槽提供灵活的跟踪点控制以及外径和内径的螺纹加工。

制造指标基于内部测试加工或内部比较研究。

NX 设计机床的 3D 渲染。

NX X Manufacturing CAM 的好处:

  • 使用针对您的特定制造需求量身定制的高级 CAM 工具进行编程
  • 使用云技术降低前期成本并简化部署
  • 利用业界领先的 CNC 编程功能提高工作效率
  • 使用基于云的解决方案改善利益相关者之间的协作
  • 使用 Value Based Licensing 扩展解决方案的功能

可定制的解决方案

使用 NX X Manufacturing Value Licensing 扩展功能,配置和定制您的解决方案,包括:

  • 高级建模工具
  • 专业的加工能力
  • G 代码驱动的模拟
  • 现代后处理解决方案

NX X Manufacturing CAM 高级功能

适用于复杂零件加工的高级功能

Mohammed S.,中端市场公司项目经理

尤其适用于 3D 计算和刀轨创建

经过验证的制造业用户,小型企业客户

在复杂加工中具有卓越的精度和灵活性

Bhimsen T.,电气主管,中端市场客户

Teamcenter 共享:基于云的协作

使用西门子推出的下一代基于云的协作解决方案 Teamcenter Share 优化您的整个生产流程,可无缝连接到 NX CAM 软件。在云端安全地与内部和外部利益相关者进行通信和共享信息。

连接设计、制造和车间团队,以更灵活、更高效地进行生产。

您的订阅还包括对 Teamcenter 共享的访问权限。Teamcenter Share 具有安全、中央存储和基于电子邮件地址的共享等功能,使您可以即时、安全、轻松地与同事、合作伙伴和客户协作。将向您提供企业云账户 (ECA),供管理员访问Teamcenter Share并委派其他权限。

除访客用户外,Teamcenter Share云服务的所有授权用户都可以在西门子Xcelerator Academy门户网站上获得 “西门子Xcelerator Academy入门”(LAAS49000)的按需培训。

了解有关制造业 NX 的更多信息

客户支持

Siemens 为 NX 和我们所有的产品提供客户支持。

制造业的 NX 博客

请访问我们的博客网站,了解制造软件 NX 的最新新闻和亮点。

制造业社区的 NX

加入对话或获得所有 NX 的制造软件问题的答案。