Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
可持续和弹性制造

北卡罗来纳州温德尔微电网

西门子温德尔校区取得进展 能量弹性 利用可以为其 100% 的制造业务供电的微电网——通过现场发电、存储和智能能源管理保护生产免受电网中断的影响。

这座1.25兆瓦的微电网集成到西门子位于北卡罗来纳州温德尔的美国电气化与自动化总部,将太阳能发电和3.9兆瓦时的电池储能系统结合在一起,可提供弹性、 完全实现碳中和 操作。

如果电网中断, 微电网自动过渡到孤岛模式,保持生产运营的全部电力,并帮助交付大约 每年与弹性相关的节省 450,000 美元。

  • 1.25 兆瓦交流太阳能光伏车棚阵列

  • 3.9 MWh 电池储能

  • 979 kW/3,916 kWh 存储系统额定功率(Tesla Megapack 2 XL)

  • 10 个 KACO 串式逆变器

  • 42 VersicHarge 电动汽车充电器

  • ~800 吨二氧化碳 每年避免

  • 2.07 吉瓦时 每年减少电网能耗

  • 每年与弹性相关的节省 450,000 美元

科技

温德尔微电网的核心是 SICAM A8000 微电网控制器 A8000,提供全面的集中能源管理。SICAM A8000 通过动态的供应和需求侧优化,促进了温德尔实现能源弹性的综合方法。A8000微电网主要使用西门子技术,包括:

  • SIPROTEC 通用继电器
  • SICAM A8000 A8000 微电网控制器
  • SICAM A8000 自动化设备 A8000
  • KACO 串式逆变器
  • Desigo 建筑管理系统
  • Electrification X 云分析
  • SENTRON 电源系统
  • 低压配电盘
  • 俄罗斯电气开关设备
  • VersicHarge 电动汽车充电器

网络研讨会:公用事业微电网解决方案

在本次网络研讨会中, 杜克能源加入西门子专家行列 讨论公用事业微电网以及高级控制平台如何支持电网运营和关键基础设施。

西门子位于北卡罗来纳州温德尔市的园区利用可为其 100% 的制造业务供电的微电网来提高能源弹性。微电网采用 1.25 兆瓦的交流太阳能车棚阵列和 3.9 兆瓦时的电池储能系统,可实现现场发电、存储和智能能源管理。
作为有关数据中心和网格交互性的故事的封面创建。请仅在数据中心及其网格交互性的背景下使用。

网络研讨会: 微电网时代——如何为人工智能数据中心供电

在本次网络研讨会中,来自西门子和DatacenterDynamics的专家讨论了如何将电网电力、现场发电、电池存储、可再生能源和智能控制相结合,以支持可靠、面向未来的AI数据中心电力基础设施。

公用事业伙伴关系,社区复原力

作为卡罗来纳州杜克能源公司配电网络上最大的太阳能+存储工业微电网,在需求不断增长的情况下,该项目为弹性、可持续的电力设定了新的标准。该系统可以参与净能量计量, 将多余的电力输出回电网以支持其他客户。这种能力不仅增强了温德尔园区的能源可靠性,而且还有助于提高周边社区的电网稳定性。

北卡罗来纳州西门子温德尔校区的鸟瞰图,显示工厂、行政大楼和停车场。
北卡罗来纳州温德尔-脱碳

脱碳

温德尔工厂的脱碳不仅限于清洁能源,还延伸到建筑物本身。通过用电热泵取代天然气 HVAC 系统,该场地消除了现场排放的主要来源。这些系统现在使用现场微电网产生的可再生能源运行,从而为可持续发展创造了一种完全集成的方法。结果是建立了清洁电力为生产和舒适提供动力的设施。当与太阳能发电和电池存储相结合时,暖通空调电气化有助于温德尔减少碳排放,同时保持可靠、不间断的运营,这证明可持续性和性能可以共同向前发展。

“我们在温德尔园区集成的微电网是当今市场上安装的更先进的微电网之一,它真实地展示了西门子从低压能源解决方案到电动汽车充电器、楼宇自动化和微电网控制器等产品组合中的端到端产品。”
布莱恩·杜拉, 美国 Electrification and Automation 总裁, Siemens