Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
LOGO!9
工业自动化

LOGO!— 用于日常自动化的逻辑模块

LOGO!产品组合提供紧凑的逻辑模块、通信和扩展模块以及用于日常自动化的直观软件。带LOGO啦!9,Everyday Automation 进入下一代:通过设计实现互联、可扩展和安全,同时保持一如既往的简单。

LOGO!9 — 日常自动化。重新构想。

简单、互联、强大 — LOGO!9 为小型系统提供巧妙的自动化,从机器级任务到楼宇控制。包括:

  • 基础模块: 紧凑型控制器,便于实现自动化——带或不带显示屏
  • 扩展模块: 模块化 I/O 灵活性 — 根据需要连接数字或模拟输入和输出
  • 通信模块: 支持以太网的插件可实现无缝连接,让您的所有 I/O 容量保持可用
  • 操作设备: LOGO!TDE — 全新 4.3 英寸彩色触摸屏,可直接在机器上显示消息、警报、系统状态和参数
  • Software: LOGO!Soft Comfort V9 — 在 Windows、macOS 和 Linux 上使用一个工具进行配置、仿真和部署
LOGO9 with deactivated Display

为什么 LOGO!?

快速启动

安装简单、接线简单、工程设计直观,可立即启动并运行。

专为日常自动化而设计

非常适合小型自动化任务和各种用例的独立应用程序。

灵活且可扩展

借助多达 64 个数字输入、60 个数字输出和 16 个模拟通道实现本地增长,无需更改平台即可通过网络 I/O 进一步扩展。

紧凑、高效、经济实惠

您需要的所有自动化功能都集成在一个紧凑而经济的解决方案中,现在从一开始就内置了安全功能。

LOGO!9

日常自动化已经发展了——它不再仅仅是切换。这意味着连接、可视化和保护。LOGO!为了满足这些需求,提高了9个:更高的性能、更现代的用户体验、高效的工程设计和从一开始就内置的安全性——同时不放弃逻辑模块的简单性和成本效益。

LOGO!9 非常适合需要增长空间的独立应用程序。它使工程变得更快、更灵活,将操作和可视化直接带到设备上,并且开箱即用地符合当今的安全标准。

好处

  • 更大的电源和应用空间 — 更高的性能和 I/O 余量,以跟上不断增长的应用程序的步伐
  • 现代操作和显示体验 — 清晰的状态概述、快速的诊断和直观的设备端操作
  • 高效灵活的工程 — 统一设置可加快项目交付速度和简化团队协作
  • Security & Sustainability — 内置保护功能,可实现安全、可靠的操作和便于维护的更新

探索产品

LOGO!产品组合包括您在工业、控制面板建造和建筑应用中实现快速、简单和节省空间的自动化所需的一切。

常见问题解答

发现各种可能性