工业互操作性和企业 IT 标准的模块化架构
为了满足严格的要求 企业 IT 标准 和现代 工业自动化 需求,Siemens Industrial Edge 使用解耦架构,将控制平面与数据平面分开。此设计支持 通过设计确保安全 方法和遵守情况 IEC 62443 -4-2 确保对生产环境的强大保护。这种多层结构可以实现无缝连接 数据编排 从车间到企业,确保灵活性并更好地提供便利, 数据驱动的决策。

为了满足严格的要求 企业 IT 标准 和现代 工业自动化 需求,Siemens Industrial Edge 使用解耦架构,将控制平面与数据平面分开。此设计支持 通过设计确保安全 方法和遵守情况 IEC 62443 -4-2 确保对生产环境的强大保护。这种多层结构可以实现无缝连接 数据编排 从车间到企业,确保灵活性并更好地提供便利, 数据驱动的决策。


现代边缘计算不仅可以处理数据,还可以简化所有分布式系统的生命周期管理 生产场所。Siemens Industrial Edge 使企业 IT 团队能够在整个车间自动部署、管理和操作(包括安全补丁、固件更新和配置),从而增强 运营敏捷性 并减少制造停机时间。该平台已获得 UL Solutions 智能系统认证铂金评级 以表彰其强大的能力和安全性。
集中式架构降低了运营成本并提高了效率。自动软件更新和零接触配置可最大限度地降低风险并最大限度地提高可用性——无需手动干预。
Industrial Edge 管理通过基于规则的集中式角色和权限管理,提供安全、可扩展的管理。灵活的用户配置、详细的权限和审核日志确保了强大的安全性和合规性。
该架构建立在 Docker 标准容器之上,支持任何编程语言,以实现应用程序的快速开发和部署。基于 Docker 和基于 Kubernetes 的原生管理支持自动编排和 CI/CD 工作流程。
Industrial Edge 管理平台可适应您的企业 IT 战略和安全需求:
在领先的虚拟机管理程序上作为虚拟设备运行,例如 VMware vSphere、微软 Hyper-V 和 VMware 工作站 利用现有的服务器基础架构和备份例程,同时将数据和管理保留在本地网络内,以最大限度地提高数据主权。
Kubernetes 平台的统包管理 — 包括谷歌 Kubernetes 引擎 (GKE)、亚马逊弹性 Kubernetes 服务 (EKS) 和 Azure Kubernetes 服务 (AKS)。针对大型设备群进行了优化,提供硬件隔离、高可用性和增强的弹性功能。
西门子托管的全球分布式站点解决方案。减少 IT 工作量,确保管理始终保持最新状态,并支持您的全球制造网络。
尽享坚固耐用, 企业级设备管理、集中的车队管理和对所有工业资产的远程配置。
灵活扩展您的工业智能 边缘计算 它支持横向和纵向扩展、灾难恢复和生产连续性。Security 是核心 符合 IEC 62443,通过设计确保安全, 2027 年 CRA 准备就绪,还有一个 零信任架构 使用 RBAC 和 MFA。关键基础设施受加密更新 (SHA-256)、基于角色的访问、暴力破解保护、OT/IT 分段和自动安全审计/容器扫描等功能的保护。
使用 Python、C++ 部署微服务,或使用 Mendix 等低代码工具,所有这些工具都可以在数千个节点上大规模安全地隔离。开放式 API 支持(RESTful 集成、GraphQL、Swagger/OpenAPI 文档)和基于微服务的架构可实现企业 IT 的快速创新。


使用开放硬件避免供应商锁定:Edge Runtime 可在SIMATIC IPC、物联网/Scalance设备、SIMATIC HMI Panels、经过认证的第三方硬件以及任何服务器上作为虚拟边缘设备运行。使用多协议连接无缝集成到任何棕地或新建生产系统中。