跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

调试和功能覆盖范围

调试是最重要的验证技术之一,对于在当今复杂设计中实现生产力至关重要。公司需要调试工具,为完整的片上系统设计和验证周期提供最大性能、容量和自动化。

2022 Wilson Survey 卡片图案-320x180

威尔逊研究 2024 年功能验证研究

这项研究的发现为当今IC/ASIC和FPGA市场的现状提供了宝贵的见解。

趋势与技术

调试和覆盖方面的关键挑战

包含更多软件的更复杂的设计对区块间验证的重复使用以及对系统验证和调试的需求提出了新的要求。为避免在系统层面浪费周期,尽早发现错误并提高调试效率至关重要。

Questa Visualizer 调试环境

Visualizer Debug 是一款高性能、高容量的情境感知调试器,支持完整的逻辑验证流程,包括仿真、仿真、原型设计和设计、测试平台、低功耗和断言分析。

Questa Verification IQ

Questa Verification IQ 采用预测性和规范性验证分析来加速完成,缩短调试周转时间,提供回归效率,从而改变验证过程。

UVM 感知调试

UVM-Aware Debug 提供有关基于动态类的测试平台在熟悉的源代码和波形查看环境中运行的基本数据,从而缩短了整体调试时间,即使在当今最复杂的 SoC 和 FPGA 上也是如此。

Questa Visualizer 调试环境

精选资源

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000

了解更多

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证视野

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。