Siemens EDA 验证和验证解决方案提供最高的验证吞吐量和覆盖范围,使客户能够开发业界最复杂的设计。
提供验证和验证解决方案,以解决模拟、定制、数字、混合信号和片上系统 (SoC) 设计集成电路开发团队面临的最紧迫挑战。
我们的解决方案解决了集成电路行业面临的最大问题,包括:
为电路仿真、混合信号验证和变异感知设计提供成熟的差异化解决方案。
Siemens EDA 数字验证工具提高了验证效率,有效地实现了覆盖、调试和设计质量目标。
Veloce平台支持在第一个芯片上市之前进行全系统验证。
提供由机器学习提供支持的快速、生产精确的库表征解决方案。
Siemens EDA 物理验证和优化工具提供可信的结果,使设计公司能够及时向快速变化的市场提供最先进的、具有竞争力的产品。
适用于所有设计视图的完整 IP 质量保证框架,可缩短上市时间并确保高质量的 IP 交付
从最小的模块到最大的全芯片布局,MPower 电源完整性分析工具可以对模拟和数字设计进行准确、可扩展、易于使用的电源完整性分析。
Solido 生成式和代理式人工智能通过自然语言交互改变定制集成电路设计工作流程,显著提高整个 Solido Custom IC 平台的生产力。
Solido 变异感知设计、IP 验证、库表征和仿真解决方案,由专有的人工智能技术提供支持,被全球顶级半导体公司的数千名设计人员使用。
Questa One 智能验证解决方案提供基于人工智能的验证工具,开创了智能自动化,可突破传统限制,为团队提供无与伦比的速度、效率和可扩展性
Veloce硬件辅助验证系统用于高度复杂的集成电路设计。它是一个完整的集成产品,包括虚拟平台、硬件仿真和 FPGA 原型设计技术。
Calibre Design Solutions提供完整的集成电路验证和DFM优化平台,可加快设计从创建到制造的速度,满足所有审批要求。
mPOWER工具套件使设计团队能够进行从最小模块到最大的全芯片布局的可扩展模拟和数字电源完整性分析,以验证设计是否符合与电源相关的设计目标和性能。