使用 Tessent Multi-Die 对小芯片和 3D IC 进行 DFT
小芯片的 DFT 必须是通用的,才能独立测试,并且在 2.5D/3D 设备中组装后易于测试。学习如何使用 Tessent Multi-Die,同时仍然遵守 IEEE 1149.1、IEEE 1500 和 IEEE 1838 等标准。
借助Tessent Multi-Die,可显著加快和简化基于2.5D和3D架构的下一代集成电路(IC)的关键测试设计(DFT)任务。
Tessent Multi-Die 为与 2.5D 和 3D 集成电路设计相关的高度复杂任务提供全面 DFT 自动化解决方案,可与德信 TestKompress、流式扫描网络和 IJTAG 软件无缝协作。
Tessent Multi-Die 使用集成的 Tessent 平台与其他 Tessent 产品无缝集成。
更快、更简单的 DFT 使 IC 设计团队能够快速生成合规硬件。与多维设计保持同步的 DFT 技术可以更快地实施测试并优化制造测试成本。
观看 Tessent 产品经理 Vidya Neerkundar 讲解 Tessent Multi-Die 如何为横向扩展(2.5D 器件)、相互堆叠(3D)或组合两种配置的设计实现全自动的 DFT 实现,以及无论需要在芯片内部或跨芯片测试什么逻辑,每个芯片的架构如何保持独立。

在模具尺寸方面面临制造限制?这些先进的设计已经将当前的测试设计解决方案推向了极限。在本文中,我们概述了将可扩展的DFT解决方案扩展到第三维度的途径,以便为这个问题提供经济实惠且全面的答案。