Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一个人站在大屏幕前,屏幕上显示着一条蓝线和一条红线构成的图表。
Tessent Embedded Analytics

Tessent UltraS

利用嵌入式非侵入式仪器加快复杂多核片上系统 (SoC) 的调试、验证和优化。然后,您可以观察软件在系统上运行时设计中发生的情况。

加快调试、验证和优化

加快复杂多核 SoC 的调试、验证和优化。调试和软件工程师可以利用嵌入式非侵入式仪器,例如总线监视器、片上网络 (NoC) 监控器和 CPU 调试模块。这使他们能够在系统上运行操作软件时观察设计。这些仪器可通过广泛的测量、分析和统计数据收集,实现公交车上交易级别的完整交通可见性。这些工具都是高度可配置的,包括 “逻辑分析器” 风格的控件和依赖关系、本地缓冲和交叉触发。可通过 JTAG、USB2 或 USB3 等标准接口访问仪器。

案例分析

Picocom 如何利用 Tessent 优化 5G SoC 和网络

聆听必科通总裁彼得·克莱登和西门子的加金德·帕内萨尔解释Tessent Embedded Analytics如何提供非侵入式监控和见解,用于优化比科康的5G小型蜂窝网络SoC。

学生在课堂实验室环境中使用计算机工作
白皮书

SoC 调试:需要可见性

Software 提供各种设备和系统的许多功能。软件质量——以及软件与其运行的硬件的交互方式——至关重要。

由机械臂进行集成电路封装设计
白皮书

利用嵌入式分析优化 SoC 性能

了解影响科技行业的主要趋势的最新信息。您将了解Tessent Embedded Analytics如何帮助优化 SoC 性能,将复杂性转化为竞争优势。

使用技术创建渲染图的人
电子芯片

使用嵌入式软件加强 SoC 调试/优化

了解嵌入式软件如何为从片上显示器中提取见解提供卓越的替代方案

了解更多信息