Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
功能安全

Questa One Sim FX

Questa One Sim FX 是一款高性能故障仿真器,用于缓解随机硬件故障,确保汽车系统的可靠性和安全性。Questa One Sim FX 会验证您的设计是否符合 ISO 26262 汽车安全标准中规定的严格故障注入要求。

为何选择 Questa One Sim FX 来实现功能安全?

Questa One Sim FX 是一款高性能工具,用于在复杂汽车设计中进行有效的故障仿真。它在 RTL 和 GLS 中注入故障,以准确识别和分类故障。优化的故障清单和测试排名可加快安全验证过程,从而快速结束战役。

快速故障关闭

在 RTL 和 GLS 进行并行故障模拟,利用计算网格的力量进行更快、更有效的故障检测,加快故障活动的结束。

原生测试平台支持

原生测试平台支持提供与仿真环境的无缝集成,减少了对测试平台的大量修改,并确保在进行最少设置更改的情况下即可启动故障仿真过程。

改善了故障覆盖范围

根据测试在检测故障方面的有效性对测试进行排序,可确保首先运行最关键和最难检测的故障,从而提高总体故障覆盖率。

Questa One Sim FX

通过故障仿真实现汽车安全

Questa One Sim FX 是一款强大的故障仿真器,它利用先进的优化方法,使您能够验证设计以实现最佳安全性。通过注入故障并模拟其影响,您可以验证您的设计是否符合 ISO 26262 标准中列出的严格要求。Questa One Sim FX还提供详细的报告和调试功能,以快速结束故障活动。

Questa One Sim FX 用于功能安全

加深你对 Questa One Sim FX 的了解

支持中心

西门子EDA为Questa One Sim FX和我们所有的产品提供世界一流的客户支持。

验证学院

验证学院提供使组织功能验证流程能力成熟所必需的技能,为高层次价值主张和低层次细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

为了帮助理解先进的功能验证技术以及如何最有效地应用它们,请访问我们的博客,了解有关概念、价值观、标准、方法和示例的见解和最新动态。