Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
两名IT专业人员讨论了带有服务器机架的数据中心的计算机显示器上显示的工作。

Questa One Sim Xact

Questa One Sim Xact是一种创新的形式分析和流程自动化,可简化GLS的启动,从而实现更好、更完整的签核验证。

为何使用 Questa One Sim Xact?

Questa One Sim Xact 通过自动消除讨厌的虚假 X、零延迟竞争条件和库建模错误,同时隔离难以诊断的连接问题,可以更快地启动门级仿真。此外,它支持高级的真实 X 根本原因追踪工具。

消除 GLS 中的 X 悲观情绪

形式增强型逻辑仿真动态执行 X 悲观分析,分析 X 在数据路径和门控时钟逻辑中的传播,并进行即时修复。

消除了零延迟 GLS 中的竞争条件

零延迟 GLS 可以演示竞态条件,尤其是在采用门控时钟和延迟线的设计中。“伪 SDF” 生成器无需修改细胞库即可有效解决竞争条件问题。

发现 GLS 中的强制和连接问题

力/释放传播分析可确认何时对力进行了优化,不再驱动任何扇出逻辑。连接分析会发现具有非驱动输入的模块正在创建 X 源。

Questa One Sim Xact

基于形式的 X 悲观情绪消除解决方案

Questa One Sim Xact提供了一种增强的方法,可快速轻松地启动门级仿真。其专利技术可以使用组合分析来有效地分析模拟,以确定触发器D输入处的X值是由于X悲观主义而假的还是真实的。它会自动消除虚假的 X,从而允许门级仿真产生正确的结果。

工程师在笔记本电脑上调试软件。

加深你对 Questa One Sim 的了解

支持中心

西门子EDA为Questa One Sim 和我们所有的产品提供世界一流的客户支持。

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低层次细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

为了帮助理解先进的功能验证技术以及如何最有效地应用它们,请访问我们的博客,了解有关概念、价值观、标准、方法和示例的见解和最新动态。