跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Questa One

ISO 26262 功能安全

使用Questa One ISO 26262功能安全解决方案降低成本和缩短上市时间,这是一整套安全感知技术,可确保您的产品正常运行和安全故障。

加快符合 ISO 26262 标准

Questa One ISO 26262功能安全解决方案通过提供由人工智能驱动的、完全集成的端到端平台来统一安全工作流程,该平台可协调系统和随机故障中的关键领域。它与更广泛的西门子安全解决方案的集成降低了成本并提供了时间表的可预测性,从而简化了从需求到审计的路径。

缓解随机故障

详细了解 Questa One 以及旨在分析和缓解随机硬件故障的更广泛的西门子安全感知技术。

Select...

Siemens EDA 随机故障工作流程

使用西门子安全感知解决方案,自信地实现您的 ASIL 目标,该解决方案旨在解决随机故障,同时优化您的工作流程。从早期架构分析到自动生成安全指标和创建安全案例,这种综合方法可确保合规性、减少工作量并加快认证,帮助您高效实现功能安全目标。

消除系统故障

使用Questa One智能验证识别和消除系统性故障。Questa One智能验证是一套由人工智能驱动的验证引擎,采用协作团队环境进行了简化,可提供时间表可预测性、成本降低和ISO 26262合规性保证。

一群不同的专业人士聚集在现代办公环境中,围绕大型触摸屏显示屏进行讨论和协作

加深您对适用于 ISO 26262 的 Questa One 的了解

支持中心

西门子EDA为Questa One功能安全解决方案和符合ISO 26262标准的产品提供世界一流的客户支持。

验证学院

Verification Academy 提供使组织成熟的 ISO 26262 流程能力所需的技能,为高层次价值主张和低层次细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的深入了解和更新,以帮助理解高级 ISO 26262 工作流程和解决方案以及如何最有效地应用它们。