借助由人工智能驱动的验证技术组成的综合生态系统,在整个 IC 开发生命周期中协调关键领域,实现功能正确性和故障安全保障的最高标准。
Questa One功能安全解决方案通过简化集成电路开发的集成平台确保符合安全关键要求。从要求到签署,它是一整套具有安全意识、由人工智能驱动的验证解决方案,可缩短上市时间,并确保产品符合安全目标。
了解 Questa One 功能安全解决方案如何应对安全关键市场的独特挑战
探索针对 ISO 26262 量身定制的工作流程和技术
探索为 DO-254 量身定制的工作流程和技术
西门子EDA为Questa One功能安全解决方案和产品提供世界一流的客户支持。
Verification Academy 提供使组织功能安全流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低层次细节之间架起了一座方法论桥梁。
深入了解和更新概念、价值观、标准、方法和示例,以帮助理解高级功能安全工作流程和解决方案以及如何最有效地应用它们。