Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Questa One

DO-254 功能安全

使用 Questa One DO-254 安全解决方案加快认证并削减开发成本。其简化的方法简化了合规性,减少了返工,并提供了机载电子硬件所需的可追溯性和严格性。

简化了 DO-254 合规性

Questa One DO-254 安全解决方案通过提供完全集成的端到端平台来统一合规流程,以应对机载电子硬件面临的严格验证、验证和认证挑战。它与更广泛的西门子解决方案相集成,有助于降低开发成本,并简化从需求采集到FAA/EASA认证的道路。

工程师身穿安全背心站在机库的飞机旁边,使用 Questa One DO-254 安全解决方案。

探索 DO-254 解决方案领域

Select...

利用 Questa One VIQ Testplan Author 嵌入式需求可追溯性来节省时间和资源。实时链接到存储在常见行业需求管理系统中的需求,例如 Polarion ALM 实施和验证使项目团队能够快速查看可追溯性弧线并导航到满足要求的证据。

加深您对 DO-254 功能安全的了解

支持中心

Siemens EDA 为 Questa One DO-254 功能安全解决方案和产品提供世界一流的客户支持。

验证学院

Verification Academy 提供使组织的 DO-254 验证流程成熟所需的技能,为高层次价值主张和低层次细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。