Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Gencellicon

时钟分析器

时钟分析器是一种时钟逻辑可视化、分析和验证工具。它用于 CTS 前的时钟分析和 CTS 后的时钟树验证,可帮助设计人员了解时钟传播和拓扑以及合并点,以调试时钟树问题、偏差组和任何模式冲突。

Excellicon 的高级定时限制功能

收购使SoC设计人员能够加快设计收尾速度,并通过管理提高约束正确性。

为什么要使用时钟分析器?

Clock Analyzer 可生成时钟架构、时钟逻辑、时钟拓扑和波形的详细可视化图表,有助于理解 SOC 中的时钟传播,并能够简化时钟图以便于阅读。设计人员可以在确定时钟交互、时钟树异常、偏差组、模式冲突或其他此类信息时探索时钟逻辑。

经常问的问题

在运行自动化 CTS 工具之前,Clock Analyzer 可用于检查时钟架构并生成时钟逻辑的详细可视化图表,包括时钟拓扑和相关的波形,以了解整个 SOC 上的时钟传播。用户可以自动可视化整个时钟网络,灵活地以交互方式管理逻辑和物理层次结构、组合逻辑等,从而简化时钟图,便于阅读和记录。时钟分析器还可用于检测在 RTL 演变过程中经常遇到的时钟网络的预期或意外变化。