Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

可视化复杂的 RTL 设计

HDL Designer

HDL Designer 结合了深度分析功能、高级创作编辑器以及完整的项目和流程管理,提供了强大的 HDL 设计环境,可提高个体工程师和团队(本地或远程)的工作效率,并实现可重复和可预测的设计流程。


联系我们的销售团队 1-800-547-3000

操作数字图像关联的工程师。
创建 | 分析 | 管理

交互式 HDL 可视化和创建工具

无论团队是从头开始创建设计,还是评估RTL以供重复使用,HDL Designer都是用于FPGA和ASIC开发的完整设计解决方案的一部分。帮助工程团队分析、创建和管理其复杂的设计。

我们收购HDL Designer Series的主要动机是获得其设计入门和可视化工具,这使我们能够在更高的水平上工作,而不仅仅是VHDL或Verilog文本输入。
亚历山大·福蒂诺斯, 高级 EE 工程师/ASIC 设计师, Olivetti I-Jet

准备好今天和某人说话了吗?

我们随时准备回答你的问题。

联系我们的销售团队 1-800-547-3000

了解更多

验证学院

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

对概念、价值观、标准、方法和示例的见解和更新,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么,以及如何最有效地应用它们。

验证视野

《Verification Horizons》出版物提供了概念、价值、方法和示例,以帮助理解先进的功能验证技术可以做什么以及如何最有效地应用它们。