Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 HPCWorks Hero?

通过端到端解决方案将成熟的任务调度技术引入硬件仿真领域,该解决方案可简化从设计编译和仿真器选择到软件和回归测试的整个工作流程。通过详细的报告和仿真特定指标优化性能并为规划提供信息,使仿真环境中的工作比以往任何时候都更容易。

hpcworks-hero-circuit-board-why-product-as305507033-4272x2848

优化硬件仿真资源

通过将仿真资源视为可调度的共享资源,就像常规计算节点一样,实现更高的利用率并增加吞吐量和仿真周期。使用丰富的 GUI 端到端协调工作流程。

采用熟悉、值得信赖的技术

使用熟悉的日程安排功能,包括公平分享、预订、限额和抢占,简化硬件仿真。信赖已在芯片设计领域久经考验的可靠、功能齐全的调度技术。

通过详细报告为决策提供信息

优化硬件资源,通过详细的资源使用监控和仿真特定指标为组织规划提供信息。通过项目、用户和团队的报告,调整和执行共享政策。

特色功能

管理仿真资源共享策略

利用全面的策略管理功能(包括公平共享、限制和抢占),以及支持仿真作业和测试平台通常需要的复杂信令方案、仿真作业和测试平台通常需要的复杂信令方案,在硬件仿真环境中高效协调工作流程。允许用户在您的仿真平台上预留时间段,从而促进合理使用。

用键盘和鼠标特写男人

选择您的硬件仿真平台

通过用户友好的基于 Web 的 GUI,在你选择的仿真器环境中端到端地工作,包括 Veloce Strato CS、Cadence Palladium 和 Protium 以及 Synopsys ZeBu 和 HAPS。

Software Developer编程,在数据中心系统控制室的台式电脑上工作时寻找解决方案。由从事高科技编程的年轻专业人员组成的团队

硬件辅助设计环境

解锁数据见解,利用数据分析和高级人工智能自动化来提供可扩展的、面向未来的解决方案。