Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 HPCWorks Velocity

使用 HPC Works Velocity 每天运行数百万个作业,使用可扩展的、事件驱动的任务调度,亚毫秒级的延迟,可在半导体设计等要求苛刻的行业中实现最大吞吐量。

充分利用昂贵的电子设计自动化 (EDA) 软件,最大限度地利用您的计算资源,从小型的专用服务器群到复杂的分布式 HPC、集群和云环境。通过分层调度进一步提高吞吐量。

hpcworks-accelerator-why-product-professional-laptop-as679405247-5333x3555

实现最大吞吐量

通过事件驱动的架构、较小的内存占用量和极低的调度延迟,最大限度地提高容量利用率并加快吞吐量。全面了解已完成、失败和等待中的工作,随时了解情况。

优先考虑重要工作

使用抢占和预留等功能,让关键任务在不太重要的任务之前运行。暂停正在运行的作业,并在优先级较高的作业完成后恢复这些作业,因此您无需预留许可证。

与 EDA 解决方案集成

将快速的企业任务调度与先进的设计流程可视化和依赖关系管理、详细监控和报告、许可证分配等工具相结合。

特色功能

全面的策略管理

通过使用公平分享、预留和抢占等功能制定和执行政策,控制工作负载,确保公平的用户访问权限并优先处理关键工作。通过清晰、详细的工作可见性来优化工作负载环境以满足不断变化的需求,为数据驱动的政策决策提供依据。

hpcworks-Accelerator-综合策略管理专业平板电脑-as1496959594-3840x2160

快速云扩展

通过高吞吐量、注重成本的云端任务调度来优化工作负载。快速无缝地扩展您的计算资源。通过在不再需要云资源时将云资源缩减到零,使云成本比以往任何时候都更接近确切的需求。

hpcworks加速器快速云扩展专业平板电脑as493462995-5120x2880

分层调度(HPCWorks Velocity Plus)

通过分层调度来减轻基本调度程序的负担,提高吞吐量并提高资源利用率。毫秒调度延迟有利于短期作业,用户可以按顺序排队。通过将一批短任务视为一个较长的作业,减轻较低级别的调度负担。在没有增加计算容量的情况下,部署已将吞吐量提高了 6-10 倍。

hpcworks加速器分层调度专业平板电脑as1725140391-7860x4050