Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

安全测试

我们在荷兰海尔蒙德的安全测试服务已获得 EN ISO/IEC 17025 认证(注册号L547)并指定由RDW(E4)和KBA(E1)认可的实验室进行认证,再加上我们的测试设施,使我们能够在内部进行一系列测试。

访问认可的测试

我们在荷兰海尔蒙德的安全测试服务已获得 EN ISO/IEC 17025 认证(注册号L547)并指定由RDW(E4)和KBA(E1)认证的测试中心提供各种安全部件和系统测试:从头盔到完整的约束系统。除了开发测试外,我们还为您的产品是否符合全球标准提供最终的独立验证。

除了测试特定的安全组件外,我们还测试车辆的整体安全性。凭借 30 多年的经验,我们提供仿真软件以及补充知识和工具,用于开发、工程、测试和验证各种被动和主动安全系统。我们的测试设施设备齐全,可以对汽车应用进行广泛的室内和室外测试。

图为组件测试设施。

被动安全测试

儿童约束系统测试和认证

头盔测试和认证

安全带测试和认证