跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

主动安全测试

Siemens 完全有能力进行各种高级驾驶辅助系统 (ADAS) 测试。访问专业团队、实验室、测试设施,并进入经认证的欧洲新车评估计划 (NCAP) 测试跑道。

汽车消费者和 ADAS 测试

我们对乘用车进行消费者测试,例如Euro NCAP开发的测试。我们可以按照联合国欧洲经济委员会(UNECE)对重型车辆(卡车和公共汽车)的现行规定进行所有 ADAS 测试:

ECE 第 130 号法规(LDWS-车道偏离警告系统)
ECE 法规 131(AEBS-高级紧急制动系统)

所有 ADAS 活动均获得 ISO17025 认证。

放置在汽车前面的假人,用于进行高级驾驶辅助系统(ADAS)测试。

我们的 ADAS 团队

我们的 ADAS 团队由专门从事 ADAS 活动的技术专家组成,并在多个国家和测试赛道上工作。我们的工程师在需要时提供支持,测试工程师根据所有 ADAS 官方协议执行 NCAP 前评估、基准测试和官方测试。我们的专家可以为测试方法和场景开发提供咨询。

一辆在赛道上进行高级驾驶辅助系统(ADAS)测试的汽车。

高级驾驶辅助系统测试能力