出厂组装、经过型式测试的Siemens NXPLUS C固定式断路器开关设备是一款用于室内安装的多用途金属封闭气体绝缘中压开关设备。
NXPLUS C气体绝缘开关设备可用于单母线和双母线应用,用于各种电源应用中的变压器和开关变电站。它还适用于船舶和平台上的海洋应用,因为它已获得以下船级社的型式批准:
- DNV GL
- 美国海运局 (ABS)
特别设计的NXPLUS C风力模型已适应陆上和海上风力涡轮机的要求。
出厂组装、经过型式测试的Siemens NXPLUS C固定式断路器开关设备是一款用于室内安装的多用途金属封闭气体绝缘中压开关设备。
NXPLUS C气体绝缘开关设备可用于单母线和双母线应用,用于各种电源应用中的变压器和开关变电站。它还适用于船舶和平台上的海洋应用,因为它已获得以下船级社的型式批准:
特别设计的NXPLUS C风力模型已适应陆上和海上风力涡轮机的要求。
设计为密封压力系统的开关设备容器、免维护的开关设备和封闭的电缆插头可最大限度地提高供应可靠性,无需使用六氟化硫气体即可进行安装和运行,并降低运营成本。
数字二级系统和组合式保护和控制设备的使用可实现过程控制系统的明确集成,并能够灵活轻松地适应新的系统条件。
使用六氟化硫绝缘可实现紧凑的尺寸,因此您可以有效地使用现有的开关设备室和变电站房,节省新建筑,节省昂贵的城市区域空间。
高压部件的标准防护等级为 IP65,符合 IEC 60529 标准的开关设备外壳防护等级为 IP65,并且对内部电弧具有很高的抵抗力。IP3XD面板经测试可抵抗高达 31.5 kA 的内部故障。
焊接开关设备容器和单极固体绝缘使初级电路部分在高压下对某些环境条件不敏感,不会受到异物侵入,并且不受现场海拔的影响。
除其他功能外,逻辑机械联锁可防止出现故障,拆下保险丝盖后会出现脱地锁定。我们的船只经过终身密封,经过型号和常规测试,火灾负荷最低。