为何选择气体绝缘中压开关柜8DJH 36?
8DJH 36 开关设备是工厂组装、型式测试的 3 极金属封闭单母线开关设备,适用于室内安装。它被二级配电级别的公共和工业能源系统、风能和太阳能发电场以及其他市场广泛使用,包括:
- 本地环网主机、客户传输变电站和电力供应和公用事业开关变电站
- 风能、太阳能和水力发电厂
- 水和处理厂
- 机场、火车站和地铁站
- 高层建筑
- 数据中心
8DJH 36 开关设备是工厂组装、型式测试的 3 极金属封闭单母线开关设备,适用于室内安装。它被二级配电级别的公共和工业能源系统、风能和太阳能发电场以及其他市场广泛使用,包括:
利用开关设备、封闭式电缆插头和设计为密封压力系统的开关设备容器,缩短维护周期,最大限度地提高供应可靠性并降低运营和新建成本。
使用防盐空气、湿度、灰尘和冷凝水的密封不锈钢开关设备容器保护组件。防止异物进入并符合 IEC/TS 62271-304 设计等级 2 的要求。
使用金属封闭的高压部件(包括电缆终端、母线和电压互感器)实现安全操作。机械联锁以及机械和辅助开关的外部通道提供了额外的安全性。
根据 IEC 62271-200、IEC 60068-2-57 和 IEEE 693-2018 标准,带有焊接套管的不锈钢开关设备容器,经工厂组装,经过常规测试,具有抗震性,适用于电气连接和机械组件。
可以随意排列和扩展单个面板和面板块,无需在现场进行燃气作业。低压隔室有三种壁挂式或独立式总高度可供选择,通过插头连接器连接到面板。
无毒、不易燃、化学稳定的 SF6 气体可在密封环境中受控的压力和温度条件下发挥性能,同时保持极低的泄漏率以实现长期稳定性。