Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
我们的开关设备的特写镜头。
功率分配

能源系统

使用 Siemens Energy Systems 支持经济可靠的配电。我们的绝缘中压开关设备为各种应用提供协调的解决方案,无论是在室内、室外还是海上,都能提供可靠的电力。

无氟开关设备:Blue GIS 网络研讨会

探索我们的可持续中压开关设备。

优化中压系统

从空气到气体绝缘和户外开关设备,我们为配电提供可靠和可持续的解决方案。

Siemens Energy 系统包括:

  • 空气绝缘开关设备: 提供安全性、可靠性和紧凑的操作,同时提高生产率并降低工业和公共应用的成本。
  • 气体绝缘开关设备: 提供免维护、不受气候影响的性能,确保不间断的电力并增强网络可靠性。
  • 户外开关设备: 使用针对不同气候和智能电网应用进行了优化的耐用、长寿命的系统,最大限度地提高可靠性并保护架空线路。
  • 蓝色气体绝缘开关设备 (GIS): 将紧凑的设计和免维护的运行与对环境安全的可靠性能相结合(不含含氟气体)。
NXAIR family of air-insulated switchgear, part of Siemens Energy Systems.

产品组合遵循 ANSI 标准

了解有关遵循 ANSI 标准的中压配电产品组合的更多信息。

探索产品

能源系统的产品组合涵盖空气和气体绝缘开关设备、户外断路器、对地球友好的蓝色 GIS 和电弧保护。这些系统经过测试且值得信赖,可为各行各业和基础设施提供可靠、可持续的电力分配。

Select...

8DJH 开关设备在线讲座:未来电网的关键

了解8DJH开关设备如何成为未来配电网的关键。在本次网络研讨会中,了解新的控制面板和应用、投资保护和数字化和无六氟化硫设施的创新。

来自 Siemens Energy Systems 解决方案的气体绝缘开关设备 8DJH。

常见问题解答

发现各种可能性