Skip to main content
造纸厂
CAD 在工业中的应用

使用 CAD 软件进行工业设备机械设计

利用 NX CAD 的高级机械工程功能,将复杂性转化为竞争优势。使用多学科设计方法创建创新、互联的智能机器,同时缩短上市时间并提高产品质量。

复杂的机械和工业装备设计

利用全面的集成工具套件,使用 NX CAD 创建先进的机器设计,提高工程项目的效率和创新能力。通过强大的参数化建模和直接建模功能,快速迭代复杂组件和装配。

NX CAD 还支持高级仿真功能,包括运动分析和应力分析,赋能验证机械操作并评估设计在真实条件下的耐久性。

NX CAD 与其他西门子软件无缝集成,可促进跨团队的顺畅数据交换和协作,确保所有利益相关者从概念设计到制造都保持一致。

这款屡获殊荣的软件配备了专为机器设计量身定制的前沿功能,例如齿轮设计和 CAM 功能可自动执行许多日常任务并生成机器就绪型代码,从而显著缩短从设计到生产的时间。您可以利用专门的工具集和 NX 附件进行钣金设计以及电气布线和管道的布线,这对于完成复杂的机械项目至关重要。NX CAD 工具不仅加快了设计流程,还提高了最终产品的精度和定制性,允许根据特定工序要求量身定制创新解决方案。借助 NX CAD,各种技术唾手可得,可以突破机器设计的界限,从而制造出更高效、更强大和更具创新性的机器。

右侧是龙门铣床,左侧是青色“数字孪生”轮廓

面向工业机械设计的 NX CAD

工业设备和机器设计中的数字孪生

数字孪生和数字主线技术在工业设备开发中发挥着至关重要的作用。与 NX CAD 的集成提供了一种强大的方法,可以在整个设计和制造流程中仿真、验证和优化机械,从而增强产品开发生命周期。

NX CAD 中的工业设备和机械附件

探索 NX CAD 中一些重点提供的特定于工业设备的附加模块。如需了解更多信息,可查看附加模块情况说明。

NX CAD 经济实惠,且具有令牌许可可扩展性

NX CAD 基于价值的许可(令牌许可)可为附加模块提供更强的经济性和可扩展性。这种灵活、可扩展的许可模式可帮助企业管理成本,同时仍可利用强大的 CAD 工具进行工业设备和机械设计。

通过基于令牌的许可提高灵活性

基于令牌的系统允许贵公司购买令牌池,而不是单个软件许可证。可以根据需要利用这些令牌来访问各种高级软件功能和附加模块。

使用 NX CAD 令牌许可证进行扩展

需求适应性:随着项目需求的变化,团队可以访问不同的 NX 模块,而无需购买额外的永久许可证。这种灵活性使企业能够在不进行大量前期投资的情况下扩大或缩小运营规模。

NX CAD 令牌系统的优势

  • 成本节约:只需订阅一次 NX 基于价值的许可,即可访问 NX CAD 中的 100 多个附加模块,而不是为每个模块订阅单独的许可证。
  • 管理简单:NX CAD 中的每个模块都指派了一个令牌值。自动签入签出系统可以根据需要轻松使用模块,然后在使用完模块后将分配的令牌返回池中。
  • 支持多种工作流程:令牌池中有 100 多个附加模块,用于行业特定的工作流程、机电一体化和工厂设计、核心设计、工业设计和造型、产品设计、基于模型的定义、知识重用、设计验证、布线系统、电气系统开发、夹具、夹具和工装、PCB 设计和零件制造。
Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

工业设备和机器设计中的人工智能

借助 NX CAD 中的集成人工智能 (AI) 功能,提高设计的效率、准确性和创新能力。阅读下方内容,详细了解这些 AI 功能如何简化流程,并为工业设备和机器设计提供更深入的见解。

NX CAD 工业装备可持续性功能

利用 NX CAD 中的可持续性功能,设计出更环保、更经济可行的产品并优化资源使用,从而满足市场对可持续工业解决方案日益增长的需求并遵守监管可持续性标准。

免费试用 30 天

试用 NX X:我们的 SaaS CAD 解决方案

NX X 是云 SaaS NX,通过三个可扩展的席位选项发挥 NX 设计功能的全部潜力。NX X 可以轻松安装到您的设备上,以实现无缝连接。以 NX 架构为构建基础,您可以继续跨学科协作,安全的数据管理功能确保不会丢失任何数据。

下载 30 天试用版,先试后买。

Person wearing virtual reality headset with colorful abstract background

相关资源