Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
高性能、可扩展的 CAD 解决方案

Designcenter CAD 软件产品

借助集成的 CAD、CAM、CAE、增材制造 (AM) 等,Designceter 为设计、制造和协作提供了完整的解决方案,使各种规模的公司都能消除创新障碍。在下方查看 Designcenter CAD 工程和设计产品。

强大、经得起未来考验的 CAD

在两者之间选择 四个预先打包的 CAD 解决方案 并探索灵活、经济实惠的代币许可为全面的数字线程开发带来的好处。由于具有多个层级,并且能够使用近 140 个 DesignCenter 原生附加模块扩展功能,您的投资经得起未来考验。借助 Designcenter X 解决方案,您可以无缝地向上或向下扩展,通过单一代币订阅即可根据需要访问其他功能,并与团队协作,同时保持相同的架构。

Designcenter CAD 解决方案是其中的一部分 Designcenter 来自 Siemens 的套件。借助 Designcenter,您可以加快产品开发并创建具有无与伦比的可扩展性、灵活性和全面功能的最全面的数字双胞胎。

使用笔记本电脑的人,屏幕上有三维模型,周围环绕着工程工具和蓝图

Designcenter X CAD 解决方案

为您的团队提供设计创新、高质量零件和产品所需的所有能力,并进行有效协作,以更快地将其变为现实,同时降低原型设计成本。

从基本设计到生产,这四种预配置的 CAD 解决方案在安全、基于云的 (SaaS) 环境中提供 Designcenter 软件的多学科、高性能设计功能,允许您根据需要向上或向下扩展。Designcenter X解决方案具有与其他西门子Xcelerator解决方案(包括所有Designcenter CAD和NX CAM模块)之间的完全互操作性和数据共享功能,可实现无缝灵活性,使您可以通过数字主线连接综合数字双胞胎。

从Designcenter X基础版、标准版、高级版或高级版开始,然后你可以使用Designcenter X Value Based Licensing代币访问Designcenter X插件,根据需要扩展功能。

深蓝色背景上的西门子 Xcelerator 形状。

试试 Designcenter X

感兴趣吗?使用我们免费的 CAD 软件试用版,试用 Designcenter X 30 天。

所有 Designcenter X 解决方案和附加模块令牌

了解每个可扩展的 Designcenter X 解决方案层的详细信息,以及如何通过浮动代币许可访问其他功能。Designcenter X 标准版、高级版或高级版的核心席位许可是 Designcenter X Value Based Licensing 的先决条件。

并排比较 Designcenter X 解决方案的四个可扩展层次的功能。

Designcenter CAD 工作流程产品

探索特定工作流程的 Designcenter CAD 产品如何在整个设计周期中增强您的设计和协作流程。所有设计中心工作流程产品要么在设计中心(X)应用程序本身中使用,要么与设计中心(X)完全互操作。

需要更多信息?

浏览 Designcenter 买家指南

了解有关系统要求、部署和购买选项、添加模块和令牌许可、数据管理以及互操作性以及与其他产品的集成的更多信息。

买家指南的宣传图片,上面有一个人拿着一本书和一支笔。