CAD 工业设计和造型
访问灵活、强大的计算机辅助工业设计和造型软件,通过提供可直接用于建模的快速概念设计来加快产品工程的速度。
在第一时间将产品快速交付到市场。NX MCAD 解决方案使您能够使用虚拟模型,而不是昂贵的物理原型。
屡获殊荣的 NX CAD 由于其全面的功能、先进的功能以及产品开发各个方面的无缝集成,被认为是可用的最佳三维机械设计软件解决方案之一。它广泛应用于航空航天、汽车、机械、电子和医疗设备等行业。
在下方查看 NX CAD 的一些奖项或了解更多信息 其他奖项。

公司:Schubert Additive Solutions
行业:工业机械行业
位置:克赖尔斯海姆, Germany
西门子软件:Additive Manufacturing Network, NX
西门子的 NX CAD 凭借其先进的建模能力、强大的大型装配体处理能力、集成的CAD/CAM/CAE环境、强大的PLM集成、强大的定制选项、对数字双胞胎的支持、包括创成式设计在内的人工智能工具以及跨行业的适应性,脱颖而出,成为最佳的三维机械设计软件解决方案之一。这些优势,加上其可扩展性、持续创新和广泛的支持网络,使得 NX CAD 成为希望在复杂和竞争激烈的工程环境中脱颖而出的公司的首选。
NX for 3D 机械设计通过为材料选择、轻量化、生命周期评估、增材制造、数字双胞胎、可持续制造模拟、监管合规和供应链管理提供一整套工具,将可持续性融入 CAD 流程。通过整合西门子更广泛的数字软件生态系统,NX MCAD 工具可帮助公司设计和制造更可持续、更节能且符合环境标准的产品,为制造和产品开发的未来提供支持。
西门子 NX CAD 中支持人工智能的生成式设计功能为创建优化、创新和高性能设计提供了高级功能。通过利用人工智能、机器学习、拓扑优化、增材制造和数字双胞胎集成,NX 为创成式设计提供了强大的环境,支持快速探索、验证和实施最佳解决方案。这些功能使公司能够加速创新、减少材料使用、提高可持续性并实现更好的整体产品性能,使 NX 成为各行各业先进三维机械设计的首选。
三维机械设计软件彻底改变了产品的设计、开发和制造方式,具有许多优点,例如增强可视化、提高精度、更快的设计迭代、更好的协作、与仿真和制造工具的无缝集成以及成本节约。这些优势有助于提高产品质量、缩短开发周期和加强创新,使三维机械设计软件成为现代工程、制造和产品开发环境的必备工具。
与传统的本地软件相比,在线或云端操作的三维机械设计工具具有多种优势。基于云的 3D CAD 解决方案提供了更大的灵活性、可扩展性、协作性和可访问性,可以显著提高产品设计和开发流程的效率和有效性。
使用基于云的三维机械设计工具的主要优势可提供自动更新、更好的数据管理、降低的硬件要求和改进的版本控制,使其成为现代、敏捷和全球分散的团队的理想之选。通过利用云的力量,公司可以加快设计流程,增强创新,降低成本并在日益数字化和互联的世界中保持竞争力。
NX X 是 Cloud-SaaS NX CAD。NX X 仍然是一款桌面应用程序(提供流媒体选项),具有与 NX 相同的所有功能,但所有许可、部署、备份和更新均由 Siemens 管理。