跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
CAD 在工业中的应用

医疗器械设计和开发

越来越以消费者为中心的个性化医疗疗法需要医疗器械和设备的创新设计和制造。我们的解决方案可在监管机构批准或生产的道路上快速轻松地进行更新和改进。

电子书

使用 Designcenter 改变医疗设备设计

在设计中心了解西门子实习生是如何设计胰岛素泵的。了解如何使用此设计和仿真软件开发更复杂、更个性化的医疗设备产品。

一副灰色胰岛素泵错落叠放在黑色胰岛素泵上方的渲染图。

医疗器械设计

知道您的设计、开发和制造环境将生产尖端的医疗器械,从而快速而自信地进行创新。

Designcenter 可以更快、更轻松地处理扫描数据,因为无需大量返工即可将其用于各种下游流程(例如 3D 打印和虚拟临床试验),并对其进行修改。这意味着客户可以在比以前更短的时间内扫描解剖结构并在此基础上构建医疗器械模型。Designcenter 是一款集成式 CAD/CAM/CAE 解决方案,可以执行从扫描数据到成品的所有所需任务。

面向 3D 打印的零件设计

利用 Convergent Modeling,这是一种全新的建模范例,可极大地简化处理由小面、表面和实体组合组成的几何体的能力,无需进行耗时的数据转换。它是同类技术中的第一项,它使工程师能够优化 3D 打印的零件设计,加快整体设计过程,并使逆向工程成为产品设计中更为常见和高效的实践。

扫描的数据存入 Designcenter 后,即可将其用于各种下游用途,例如 3D 打印和虚拟临床试验。在设计最终确定之前,可以在虚拟环境中对设备进行测试。

一张 3D 打印的人类下颌的照片。

收敛建模

创建符合解剖结构的 CAD 模型。医疗行业在医疗领域的个性化程度越来越高,包括针对患者的特定结构。这种个性化推动了对符合解剖结构的 CAD 模型的需求,这需要将现有结构扫描成三维结构,这样才能创建模型。

具有聚合建模功能的 Designcenter 可以更快、更轻松地处理扫描数据,因为无需大量返工即可使用和修改扫描数据。这意味着客户可以在比以前更短的时间内扫描解剖结构并基于解剖结构构建医疗器械模型。通过使用可以轻松修改扫描数据的设计工具,可以更快、更准确地完成设计。

一个 3D NX CAD 模型,其中显示了灰色的股骨顶部和绿色的金属膝关节置换物。
点播式线上研讨会

面向医疗器械的新一代设计

借助下一代医疗器械设计解决方案,更快地将产品推向市场并克服创新障碍。

一台 Siemens Healthineers 移动式 C 型臂 X 光机,左侧为该机器的蓝色“数字孪生”轮廓。
案例分析

Unlimited Tomorrow

NX helps revolutionize remote development of personalized arm prosthetics for kids.
Customer Success Story

NX 助力革新儿童个性化手臂假肢的远程开发

公司:Unlimited Tomorrow

行业:医疗器械和制药行业

位置:纽约州纽约市, United States