跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
CAD 在工业中的应用

使用 CAD 软件进行工业设备机械设计

利用 Designcenter 的先进机器工程能力,将复杂性转化为竞争优势。使用多学科设计方法来创建创新的互联智能机器,同时缩短上市时间并提高产品质量。

复杂的机械和工业装备设计

利用全面的集成工具套件,使用 Designcenter 创建先进的机器设计,从而提高工程项目的效率和创新性。使用强大的参数化和直接建模功能快速迭代复杂的组件和组件。

Designcenter 还支持高级仿真功能,包括运动分析和应力分析,使您能够验证机械操作并评估设计在现实条件下的耐久性。

Designcenter 解决方案可与其他西门子软件无缝集成,这促进了团队之间的顺畅数据交换和协作,确保所有利益相关者从概念设计到制造都保持一致。

它配备了专为机器设计量身定制的尖端功能,例如齿轮设计和 CAM 功能 获奖软件 自动执行许多例行任务并生成机器就绪代码,从而显著缩短从设计到生产的时间。您可以使用专门的工具集和设计中心插件进行钣金设计、电线和管道的焊接和布线,这对于完成复杂的机械项目至关重要。Designcenter 工具不仅可以加快设计过程,还可以提高最终产品的精度和定制性,从而为特定的运营要求量身定制创新解决方案。有了 Designcenter,您的技术触手可及,可以突破机器设计的极限,从而生产出更高效、更坚固和更具创新性的机器。

右边是龙门磨机(铣床),上面有蓝绿色

工业机械设计中心

工业设备和机器设计中的数字孪生

数字双胞胎和数字线程技术是工业设备开发的关键。与 Designcenter 集成可以在整个设计和制造过程中对机械进行强大的仿真、验证和优化,从而延长产品开发生命周期。

工业设备和机械附加组件

浏览 Designcenter 中一些重点介绍的工业设备专用附加模块。欲了解更多信息,请查看附加模块情况说明书。

Designcenter 可通过代币许可进行扩展

利用附加模块的 Designcenter Value Based Licensing(代币许可),充分利用更高的可负担性和可扩展性。这种灵活、可扩展的许可模式可帮助公司管理成本,同时仍利用强大的 CAD 工具进行工业设备和机械设计。

通过基于令牌的许可提高了灵活性

基于代币的系统允许您的公司购买代币池,而不是个人软件许可证。您可以根据需要使用这些令牌来访问各种高级软件功能和附加模块。

使用设计中心代币许可进行扩展

需求适应能力:随着项目需求的变化,您的团队无需购买额外的永久许可证即可访问不同的 Designcenter 模块。这种灵活性使公司无需大量前期投资即可扩大或缩小运营规模。

设计中心代币系统的好处

  • 节省成本:只需订阅一次Designcenter Value Based Licensing即可访问设计中心中的100多个附加模块,而不是每个模块的单独许可。
  • 易于管理:设计中心中的每个模块都分配了代币值。自动签到结账系统使您可以轻松地根据需要使用模块,然后在使用完模块后将分配的代币返回到池中。
  • 支持各种工作流程:代币池中有 100 多个附加模块,用于特定行业的工作流程、机电一体化和工厂设计、核心设计、工业设计和样式、产品设计、基于模型的定义、知识重用、设计验证、布线系统、电气系统开发、夹具、夹具和工具、印刷电路板设计和零件制造。
彩色图形显示了基于NX价值的许可代币,带有抽象的形状和线条

工业设备和机器设计中的人工智能

借助 Designcenter 中集成的人工智能 (AI) 功能,提高设计效率、准确性和创新性。在下方详细了解这些支持人工智能的功能如何简化流程并为工业设备和机器设计提供更深入的见解。

工业设备可持续性功能

利用 Designcenter 中的可持续发展功能,您可以设计更环保、更经济可行的产品并优化资源使用,从而满足市场对可持续工业解决方案不断增长的需求,并遵守监管的可持续性标准。

免费试用 30 天

试试 Designcenter X:我们的 SaaS CAD 解决方案

Designcenter X是云端SaaS设计中心,通过四个可扩展的座位选项提供我们工程能力的全部力量。轻松将 Designcenter X 安装到您的设备上 无缝 连接。建立在 Designcenter 架构之上,您可以继续跨学科协作,零数据丢失,对安全数据管理功能充满信心。

使用 30 天试用版,先试后买。

戴着带有彩色抽象背景的虚拟现实耳机的人

相关资源