跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
CAD 在工业中的应用

eCAD 和 mCAD 协同

利用行业领先的域间协作,将您最具创新性的产品变为现实。

ECAD 和 MCAD 与西门子合作

使用 Designcenter 创建、验证和测试复杂的机电设计。通过利用 Designcenter 中的协作环境,您可以在跨域团队中实现电子和机械工程师之间的实时协作。

通过我们的开放方法,您可以将来自设计中心的数据与任何领先的 ECAD 工具进行交换,反之亦然,但要同时选择 Designcenter 和 Xpedition 西门子软件可实现更大的协作和对独特功能的独家访问。

多域 MCAD-ECAD 设计协作的好处

使用机械 CAD 表示电子 CAD 零件设计 (PCB) 的图形。

与 Designcenter 和 Xpedition 合作,使提案/回复循环能够根据需要经常运行,同时仅交换增量/更新信息。

使用 Designcenter 和 Xpedition,您可以:

  • 在 3D 环境中实现可视化并立即识别问题
  • 对任一域提出增量变更建议
  • 在实施变更之前审查和验证提案
  • 接受或拒绝提议的变更
  • 在 ECAD 和 MCAD 之间同步数据
  • 使用协作历史记录跟踪决策过程

机械电子设计

众所周知,当今的产品越来越复杂,许多(如果不是大多数)都依赖集成电子设备。高效的 ECAD-MCAD 协同设计流程使您能够通过提供整体视图来消除新产品开发过程中代价高昂的机电问题。

设计中心中的电子模块

浏览 Designcenter 中提供的电子产品专用附加模块。有关更多信息,请查看附加模块情况说明书。

Designcenter MCAD 和 ECAD 协作功能

常见的 ECAD 和 MCAD 零件库

访问包含零件封装、符号和属性的单项表示法的通用库。

多向协作

在原生软件环境中工作时,以同步或异步使用模型进行协作。

集成 BOM

生成包含所有电子和机械零件信息的完整产品级物料清单。

两名工程师正在研究电子零件。

使用 Designcenter 和 Xpedition 进行产品设计

为您的团队选择合适的工具。为您的团队提供先进的 MCAD 和 ECAD 工具集是不够的,最重要的是您如何使用这些工具,以及它们如何实现有效的沟通并促进机械和电子领域之间的紧密协作。

Designcenter 和 Xpedition 之间的集成打破了电子和机械设计领域之间的壁垒,实现了无缝的数据交换和实时协作,将协作提升到了一个新的水平。这种紧密集成可帮助您在严格的外形尺寸限制内优化设计,同时满足质量、可靠性和性能要求。两种工具之间的迭代沟通过程使您能够降低昂贵的设计重新设计的风险,并缩短上市时间。

显示屏幕的健身手表
案例分析

ASML

An ASML Twinscan NXT:1950.
Customer Success Story

NX certification improves design proficiency at ASML

公司:ASML

行业:电子行业, 半导体器件

位置:Veldhoven , Netherlands