跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
工业 CAD

使用 Designcenter 进行消费品工业设计

利用其强大的全面三维建模功能、与工程分析工具的无缝集成以及复杂产品开发的高效工作流程。使用支持精度、灵活性、可扩展性和协作的软件增强创造力和生产力。

演示文稿

快速、灵活和时尚地设计您的产品

探索利用 Designcenter 进行消费品设计将如何帮助您高效、自信地将概念转化为高端可视化。您将如何学习如何根据概念设计演变 CAD 模型、管理变体以及如何通过逼真的渲染实现产品可视化,所有这些都在 Designcenter 中完成。

两个男人在机器人实验室,一个在机器上工作,另一个在做笔记

工业设计 CAD 软件

使用以下方法创建高级设计 获奖的 用于工业设计的设计中心软件。Designcenter 包含可帮助您提高创造力和生产力的工具,使您能够在产品的形式和功能之间平衡设计,同时特别注重美学、人体工程学和用户互动。

消费品设计中心

数字双胞胎技术为工业设计带来的好处

在制造之前,利用数字双胞胎(物理产品或系统的虚拟表示)来模拟、分析和优化您的产品。通过将西门子数字双胞胎技术与 Designcenter 集成到您的工业设计流程中,采用整体方法进行设计和产品开发,增强实时协作,简化设计验证,整合制造流程,交付更智能、更以用户为中心的产品。数字双胞胎技术使您能够更加敏捷,做出数据驱动的决策,并最终在降低风险和缩短上市时间的同时,创造性能更好、美观上更优的产品。

Designcenter 的数字双胞胎技术的好处:

  • 数字双胞胎允许您创建虚拟原型,准确模仿物理产品的行为。
  • 功能仿真工具允许您在模拟环境中测试人体工程学、可用性和产品性能等方面,从而避免代价高昂的物理互动。
  • 来自虚拟测试和性能结果的实时反馈支持迭代设计,因此您可以不断完善产品设计,以优化产品的美观、功能和可制造性。
  • 与制造工具的无缝集成有助于弥合设计与制造之间的差距。借助数字化双胞胎技术,您可以评估产品的制造方式,并模拟和验证生产流程,从而确保您的产品能够高效、经济高效地生产。
一台装有蓝绿色的洗衣机

工业设计的 CAD 功能

利用 Designcenter 中的工业设计功能,概念化、迭代和完善您的设计,同时确保美学、人体工程学和功能符合行业标准和用户期望。

工业设计和消费品附加组件

浏览 Designcenter 中针对工业设计和消费品提供的一些重点附加模块。有关更多信息,请查看附加模块情况说明书。

Designcenter 解决方案可使用代币进行扩展

利用附加模块的 Designcenter Value Based Licensing(代币许可),充分利用更高的可负担性和可扩展性。这种灵活、可扩展的许可模式可帮助您的公司管理成本,同时仍能利用强大的 CAD 工具进行消费品设计。

通过基于令牌的许可提高了灵活性

基于代币的系统允许您的公司购买代币池,而不是个人软件许可证。您可以根据需要使用这些令牌来访问各种高级软件功能和附加模块。

使用设计中心代币许可进行扩展

需求适应能力:随着项目需求的变化,您的团队无需购买额外的永久许可证即可访问不同的 Designcenter 模块。这种灵活性使公司无需大量前期投资即可扩大或缩小运营规模。

设计中心代币系统的好处

  • 节省成本:只需订阅一次Designcenter Value Based Licensing即可访问设计中心中的100多个附加模块,而不是每个模块的单独许可。
  • 易于管理:设计中心中的每个模块都分配了代币值。自动签到结账系统使您可以轻松地根据需要使用模块,然后在使用完模块后将分配的代币返回到池中。
  • 支持各种工作流程:代币池中有 100 多个附加模块,用于特定行业的工作流程、机电一体化和工厂设计、核心设计、工业设计和样式、产品设计、基于模型的定义、知识重用、设计验证、布线系统、电气系统开发、夹具、夹具和工具、印刷电路板设计和零件制造。
彩色图形显示了基于NX价值的许可代币,带有抽象的形状和线条

用于工业设计的 Designcenter AI 功能

专注于你的创造力和创新,而不是乏味、分析和重复的工作。利用 Designcenter 中支持人工智能的功能,通过自动化重复性任务、减少错误、加强决策、提高质量并优化设计和制造流程,从而加快工作速度。

用于可持续工业产品设计的 CAD 工具

随着可持续发展成为工业设计中越来越重要的重点,Designcenter 具有可持续设计功能,因此在整个产品开发过程中做出环保决策。

案例分析

Bormioli Luigi

Using Siemens Digital Industries Software tools enables glass bottle and jar manufacturer to reduce cycle time
Customer Success Story

Using Siemens Digital Industries Software tools enables glass bottle and jar manufacturer to reduce cycle time

公司:Bormioli Luigi

行业:消费品和零售行业

位置:Parma, Italy

相关资源