跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
工业 CAD

使用 CAD 软件进行汽车设计

利用 Designcenter X 汽车设计的高级工程能力,将复杂性转化为竞争优势。使用多学科设计方法来创建创新的互联智能汽车设计,同时缩短上市时间并提高汽车质量。

免费试用 30 天

试用汽车设计解决方案

使用下一代解决方案优化您的汽车产品设计并加快工作流程。

一位身穿蓝色毛衣的女人在台式电脑上使用 NX CAD 设计汽车的前保险杠
点播式线上研讨会

面向汽车行业的新一代设计

学习如何利用下一代设计 CAD 解决方案应对汽车轻量化、电动和自动驾驶汽车的汽车行业趋势。

在 NX 中设计的汽车所有内部零件的 3D 渲染图。

车辆设计和开发设计中心

利用 Designcenter 创建先进的车辆设计,利用全套汽车工程集成工具,提高汽车工程项目的效率并释放设计创新。Designcenter 使您能够利用强大的建模功能(包括参数化和直接建模)快速迭代复杂的组件和组件。

Designcenter 产品组合为西门子 Xcelerator 提供先进的三维设计功能,跨学科整合,提供全面的数字双胞胎。

Designcenter 提供设计师级仿真功能,可以将您的工程流程向左移动。它还包括与 Simcenter 的集成,后者支持高级仿真功能,包括运动分析和应力分析,使您能够验证机械操作并评估汽车设计在现实条件下的耐久性。

CAD 车辆设计中的数字双胞胎

在车辆建造之前对其进行优化,加快开发周期,根据数据驱动的见解而不是物理修改进行快速迭代,并通过在 Designcenter 中创建全面的数字双胞胎来降低成本。对于开发人员和汽车设计师来说,车辆的数字双胞胎可以改变游戏规则,因为你可以拥有一个反映虚拟世界中物理汽车的虚拟副本。

为什么要利用数字双胞胎技术:

  • 在构建物理原型之前,对性能进行仿真、分析数据和完善设计
  • 以更低的成本在无风险的环境中测试空气动力学、燃油效率、电池性能甚至碰撞场景
  • 以高度互动和动态的方式实现车辆美学和人体工程学的可视化和完善
  • 通过在虚拟环境中调整设计元素、材料和结构组件,同时同时优化形式和功能,同时立即评估对性能和可制造性的影响
  • 通过跨职能团队之间的实时协作,在生产之前完善车辆的各个方面(从软件到用户体验)
一辆带有蓝绿色的红色汽车设计效果图

用于汽车设计和开发的沉浸式 VR 技术

佩戴虚拟现实头戴设备的人与工程原理图的全息显示屏互动

通过以下方式体验全新级别的虚拟模型 设计中心沉浸式设计师。使用 CAD 创作 VR/XR 头戴式耳机。与传统的屏幕三维建模不同,沉浸式设计允许您全方位体验车辆的几何形状,从而提供更直观的空间感、比例和设计细节。尽早发现潜在问题,例如人体工程学限制、能见度问题或装配挑战,所有这些都可以在完全交互的虚拟环境中完成。通过整合实时协作,即使您的团队位于不同的地点,您也可以共同审查和完善车辆设计,从而改善决策并减少代价高昂的迭代。

不只是虚拟现实中的可视化和设计审查:借助Designcenter Immersive Designer,您实际上可以在沉浸式环境中用自然的手势进行设计更改,操作模型,进行装配和完成评估,甚至模拟装配过程。通过更深入、更真实地了解零件和系统是如何组合在一起的,您可以简化设计验证并加快整体开发。

利用沉浸式方法,弥合概念化与生产之间的差距,确保每项设计决策都以高度详细的现实视角为基础,无需昂贵的物理原型。

3D 汽车设计中的 CAD 协作

汽车设计中心可与其他西门子软件无缝集成,促进团队之间的顺畅数据交换和协作,确保所有利益相关者从概念设计到制造保持一致。

设计中心中的汽车设计插件

浏览 Designcenter 中提供的一些重点介绍的汽车专用附加模块。欲了解更多信息,请查看附加模块情况说明书。

用于汽车设计的其他 Designcenter 插件

利用 Designcenter 中的专业工具集进行汽车设计和开发,自动执行日常任务,缩短从设计到生产的时间。灵活的设计体验使您能够根据特定要求创建创新、高效、更高质量的车辆解决方案。

Designcenter 可通过代币许可进行扩展

利用附加模块的 Designcenter Value Based Licensing(代币许可),充分利用更高的可负担性和可扩展性。这种灵活、可扩展的许可模式可帮助您的公司管理成本,同时仍能利用强大的 CAD 工具进行汽车设计。

通过基于令牌的许可提高了灵活性

基于代币的系统允许您的公司购买代币池,而不是个人软件许可证。您可以根据需要使用这些令牌来访问各种高级软件功能和附加模块。

使用设计中心代币许可进行扩展

需求适应能力:随着项目需求的变化,您的团队无需购买额外的永久许可证即可访问不同的 Designcenter 模块。这种灵活性使公司无需大量前期投资即可扩大或缩小运营规模。

设计中心代币系统的好处

  • 节省成本:只需订阅一次Designcenter Value Based Licensing即可访问设计中心中的100多个附加模块,而不是每个模块的单独许可。
  • 易于管理:设计中心中的每个模块都分配了代币值。自动签到结账系统使您可以轻松地根据需要使用模块,然后在使用完模块后将分配的代币返回到池中。
  • 支持各种工作流程:代币池中有 100 多个附加模块,用于特定行业的工作流程、机电一体化和工厂设计、核心设计、工业设计和样式、产品设计、基于模型的定义、知识重用、设计验证、布线系统、电气系统开发、夹具、夹具和工具、印刷电路板设计和零件制造。

Designcenter 中用于汽车设计的 AI 工具

使用用于汽车设计的 AI 工具自动执行重复任务,提高效率并加快开发周期。根据历史数据和行业或公司标准获取实时最佳设计修改建议,以提高设计精度、质量、可制造性和重量。

汽车设计的Sustainability至关重要

利用 Designcenter 中支持环保创新的强大工具。选择可持续材料,包括优化轻量化、制造电动汽车、开发节油汽车。

案例分析

甲骨文红牛车队

西门子软件解决方案帮助甲骨文红牛车队实现效率、一致性和成本效益
Customer Success Story

西门子软件解决方案帮助甲骨文红牛车队实现效率、一致性和成本效益

公司:甲骨文红牛车队

行业:汽车及交通运输行业

位置:米尔顿·凯恩斯, United Kingdom

相关资源