Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

移至 NX X

准备好提升您的体验了吗?NX X 是您已经信赖的强大 NX 工具的云端演变,具有更高的灵活性、可扩展性和易用性。告别本地限制,解锁无缝访问权限,使用 NX X 转变您的整个方法

介绍云 CAD 解决方案 NX X

准备好体验 NX X for Design,这是 NX 计算机辅助设计 (CAD) 软件的下一次演变,现在是一款强大的 CAD 软件即服务 (SaaS) 解决方案。迁移到SaaS可以带来显著的好处,例如运营效率提高了77%,上市时间缩短了50%,软件许可成本降低了50%(Nucleus Research进行的研究)。这些优势凸显了采用NX X如何改变您的工作流程并为您的业务带来更好的成果。

无论您是 NX 的长期用户还是我们平台的新手,NX X 都能提供比以往任何时候都更强的功能、更好的可扩展性和更无缝的体验。借助内置的数据管理,管理您的在线 CAD 软件意味着更灵活地专注于创新而不是信息技术 (IT) 障碍,无论您身在何处都能实现更高效的协作,即时访问共享的零件文件等等。

我们已经编制了一份资源清单,将为您提供所需的信息,以更好地了解迁移到NX X将如何使您受益。