跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
电气/电子系统

Capital X

探索由西门子运营的云电子/电子系统开发产品组合 Capital X。它集成了电气、电子和软件系统,提供全面的digital twin和无缝协作,以优化复杂产品的设计、工程和验证。

为什么 Capital X?

Capital X是Capital产品组合的SaaS(软件即服务)版本,二十多年来一直是综合电子/电子系统开发的领先解决方案。E/E 系统开发包括电气系统、线路布线、网络设计、系统架构、线束设计和制造以及创成式设计等先进技术。

主要功能

使用基于云的 E/E 系统开发解决方案

释放云 E/E 系统设计的潜力

了解基于云的 E/E 系统设计软件的强大优势,以及如何让设计师能够克服挑战,同时使用 Capital X 加快开发

飞机在日落时分飞过一辆汽车

转移 IT 负担

体验业界领先的电气和电子系统开发解决方案 — 现在可作为一项由 Siemens 提供支持的基于云的服务。

深入了解 Capital X 情况说明书

飞机飞越蓝色汽车

通过云可扩展性构建敏捷性

使用 Capital X 解锁灵活性和无缝连接,这是一款专为 E/E 系统工程设计的强大云端 SaaS 套件。

阅读 Capital X 博客

戴着黑色帽子和太阳镜的人,背景是带有几何形状的彩色抽象背景

资本交付 流量覆盖率 和 自动化... 其以数据为中心的原则和集成能力符合李尔的虚拟设计理念。”

比尔·普雷斯利,李尔公司电气工程副总裁

Capital是迄今为止处理线束设计、工程和制造的最强大的商用现成软件。”

卡斯滕·威廉,制造业工程系统总监

产品的 80% 创新 和 区别 现在是电气、电子和软件。”

西格玛·哈西斯,戴姆勒研发首席信息官

了解 Capital X 试用版