跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Capital X Panel Designer

顾客评论

阅读客户的反馈。看看电气工程师怎么看
在这些经过验证的评论中,不得不说 Capital X Panel Designer。

Capital X Panel Designer 的徽标显示在白色背景上。

Electra 已经演变为 Capital X Panel Designer

“Electra” 指的是 Capital X Panel Designer。在被西门子收购之前,“Radica” 是公司名称。

Select...

菲利普·霍顿

享受软件的乐趣。再说一遍,不用仔细研究,到目前为止,从AutoCAD Electrical过渡很容易。感谢您的支持,太棒了。

乔纳森·阿尔伯斯

只想对这个很棒的节目表示感谢!你让我的工作变得容易多了...我已经购买了我的副本。再次感谢... 我才刚刚开始使用 Electra 但是学得很快。比我用过的任何 Cad 程序都容易得多。

戴夫·卡拉乔洛

我们已经收到了 Electra,目前正在将其应用到我们的系统中,并取得了巨大成功...

大卫坎贝尔

还在学习这个产品,但我现在可以告诉你,肯定比 AutoCAD 和 Solidworks Electrical 更容易、更快。

盖伊·雷纳

我喜欢这个软件,在过去的几周里我试用了很多 CAD 系统,你的是迄今为止最容易使用的!

Jack

你的软件看起来很棒而且非常直观,所以我等不及要开始使用它了。

德里斯·格罗布勒

我必须告诉你,我在使用这个程序时玩得很开心。这个程序真的很容易使用,我只用了一个星期就更新了所有图纸,而使用其他 CAD 系统则是绝对不会发生的。

乔丹·埃斯特

过去,我在使用作为主程序附加组件的其他类型的软件时遇到过一些不好的经历。Electra做得很好,集成几乎完美无瑕。感谢您的精美产品。

迈克·麦奎德

对 Electra 很满意。它为我节省了大量的设计时间...

斯蒂夫·桑德伯格

我发现这个包非常有用,它很好地补充了 Visio 的功能。支持也非常好。比我用过的大多数其他软件包要好得多。

朱利安

对伊莱克特拉赞不绝口。我们可以更快地绘制图纸,生产率显著提高,我们可以为客户生产更专业的软件包。。甚至将其用于 ATEX 系统。会推荐的!

G2 的徽标,该公司为商业软件和服务提供评论和评级。

在 G2 上探索 Capital X Panel Designer

使用具有成本效益的协作式云电气 CAD 转变您的工作流程

带有徽标和文本 “Capterra” 的网站的屏幕截图突出显示。

在 Capterra 上找到我们

使用云原生电气 CAD 提高生产力

探索 Capital X Panel Designer

关键功能、优势和高级工具可帮助您更快地工作、更好地协作和高效设计。

免费试用 30 天

极其用户友好,立即注册即可体验速度、便利和效率。

教程视频和资源库

访问我们丰富的教程和演示集。学习如何开始使用 Capital X Panel Designer。

常见问题解答