Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
风力涡轮机在田间发电。

风力设备行业

为了在风能市场保持竞争力,公司必须降低发电成本。降低能源成本 (CoE) 需要无中断运行的高效风力涡轮机。利用强大、可靠的组件获得优势,这些组件无缝集成以实现最佳可用性。

通过创新克服行业挑战

借助 Siemens 的全面数字化、坚固的组件和战略咨询,为风能行业的效率和可靠性设定标准。获得从风力涡轮机到风力发电场的高可用性解决方案、快速的创新周期和安全的长期投资。

更低的能源成本

利用高效的风力涡轮机实现业界最低的发电成本。组件无缝集成以实现最佳性能。

优化涡轮机可用性

保护您的投资免受过载和极端天气条件的影响。即使在最恶劣的条件下,预防性维护和综合保护技术也能最大限度地减少停机时间。

安全的投资

使用 Siemens 在风力设备的整个生命周期中优化性能。通过广泛的系统测试和高连接兼容性来保证质量。使用标准化组件实现快速更换,最大限度地减少停机时间。

现实世界中的应用程序

探索整个价值链的解决方案

Select...
一种采用金属外壳和黄黑配色方案的涡轮机保护解决方案。

涡轮机保护

使用监控设备和驱动控制装置保护风力涡轮机免受短路和过载的影响。了解西门子自动化如何优化可用性,即使在极端天气条件下也是如此。

正在使用基于云的技术对风力涡轮机进行监控。

智能监控

使用西门子的状态监测系统 SIPLUS CMS 提高风电场性能。功耗和机械状态数据通过基于云的 MindSphere 开放式物联网操作系统提供附加价值。

发电厂的鸟瞰图

辅助系统

利用基于坚固、可靠、适应性强的组件的辅助系统来优化风力涡轮机功能。西门子久经考验的 SIRIUS 开关设备可最大限度地提高俯仰和偏航驱动效率。

最大限度地提高风力涡轮机的可用性和效率

最大限度地提高能量产量,防止意外停机并确保您在风力涡轮机系统上的投资。向风力设备领域的全球市场领导者 Siemens 学习如何优化风力涡轮机和风力发电场的性能和效率。

坐在工作桌旁的男人手里拿着风力涡轮机模型,周围环绕着植物。
我们的客户

突破可能性的界限

以下是我们的一些处于领先地位的客户:

Partner ecosystem

1,000 多种产品并且还在不断增长

虽然 Siemens 提供广泛的产品、解决方案和服务,但我们模式的核心部分是与值得信赖的合作伙伴紧密合作。我们的合作伙伴扩展了我们提供的服务,因此您始终可以获得可靠的解决方案。

让我们推进制造业——赋予生态系统跨行业设计、生产和使用增材应用的能力。

了解更多 >