挑战
现代电网管理正面临前所未有的复杂性:日趋严格的监管要求、持续增加的网络安全威胁,以及可再生能源并网所带来的挑战。
解决方案
通过软件实现运营数字化,赋能运营商全景式监控与管理电网。实时洞察网络状态,快速消除故障,智能管理电力潮流以满足合规要求,并确保持续可靠的电力供应。

挑战
现代电网管理正面临前所未有的复杂性:日趋严格的监管要求、持续增加的网络安全威胁,以及可再生能源并网所带来的挑战。
解决方案
通过软件实现运营数字化,赋能运营商全景式监控与管理电网。实时洞察网络状态,快速消除故障,智能管理电力潮流以满足合规要求,并确保持续可靠的电力供应。
借助我们全面的电网软件,降低运营复杂性。提前预测停电风险,在问题恶化前精准识别根本原因。减少停机时间与运营成本,同时最大限度释放资产价值。为现场作业人员提供自动化作业指引,提升客户满意度,满足各项合规要求。

借助 Gridscale X LV Management,实现停电位置与影响的自动预测;结合 SIMARIS 软件对设备运行数据与健康状态的分析,实现预测性维护。
轻松掌握资产健康状态。通过 Electrification X 与 SIMARIS 软件,实时接收告警信息,优化维护策略,最大限度减少计划外停机,有效管控风险。
我们的电网管理解决方案,涵盖 Spectrum Power与 Gridscale X 产品,提供先进的多层安全防护机制与定期补丁更新。

确保柏林 S-Bahn 电网安全运行
成果:作为柏林公共铁路网络的生命线,S-Bahn 电网面临设备老化挑战,亟需关键性升级改造。作为长期合作伙伴,Siemens 采用 Spectrum Power™ 解决方案,确保持续稳定的电力管理,满足 IT 安全合规要求,同时最大限度降低额外人力需求。