跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

适用于所有加工技术的同一 CNC 概念

使用适用于大多数加工技术和处理任务的单一、一致的 CNC 平台和用户界面来提高您的生产效率。SINUMERIK集成了加工、增材制造和CNC机器人技术,可实现透明的数字化端到端流程、轻松的培训和作业准备。

适合未来的机加工

SINUMERIK是面向未来、最先进的制造技术的基础。

从标准加工操作到车铣/车削/车削加工,SINUMERIK 提供独一无二的集成系统包——机床、编程站和生产计划的工作流程保持一致。

对于自由曲面,即使经过优化的切割时间,最高性能和创新的 CNC 功能也能确保最佳的表面质量。

多轴增材制造和数控机器人始终使用熟悉的 SINUMERIK 用户界面实现创新、可持续的机器概念和制造策略。

而且:得益于开放架构,SINUMERIK几乎可以实现任何技术,非常适合使用多种制造策略的多任务机床!

在铣削机床上对圆形腔进行车铣加工

用一台 CNC 掌握所有加工技术

使用各种技术简化制造!

从车间到工业制造商:生产设施现在可以将其能力扩展到核心加工技术之外——只需一个 CNC 系统,而不会增加操作或编程的复杂性。

在不同的机器上灵活部署操作员!

得益于 SINUMERIK 的无缝操作理念,您现在可以灵活地将操作人员部署到采用各种加工技术的机床上。

学一个,掌握一切!

学习一种 SINUMERIK 加工技术,并在其余技术中应用相同的操作和编程原理。

车削、铣削、钻孔——核心技术

SINUMERIK Operate 为所有核心加工技术(包括集成的车铣和铣削加工)提供一致的操作和编程。

  • 使用 DIN/ISO、周期、图形和 JobShop 编程、几何计算机、DXF 读取器和测量周期对可用性进行基准测试
  • 使用 Run myVirtual Machine 轻松准备作业
  • CAD/CAM 集成、虚拟培训(virtual training)和高级选项,可满足高端需求
CNC 车床使用冷却剂喷雾和切削刀具加工圆柱形金属工件

模具制作-自由曲面加工

自由曲面加工对任何 CNC 来说都是一项挑战。使用 SINUMERIK,您可以实现最大的计算性能和无与伦比的精度。

  • 创新的控制功能,例如智能路径控制和自适应进给优化
  • 智能选项,例如 mDynamics、Top Surface 和 Top Speed
  • 专为在最短的加工时间内提供卓越的表面质量而设计!
在 5 轴加工中心对复杂模具进行粗加工

机床环境中的增材制造

SINUMERIK CNC 可促进多轴增材制造,同时使用熟悉的操作和编程方法,帮助加工公司迈向未来的车间。在 NX CAD/CAM 中,增材和切割工艺同样集成,既可以作为独立的机器技术使用,也可以在多任务和多技术系统中使用。

一张增材制造行业宣传图片,展现未来派设计和 3D 打印物件。

磨削的所有变体

SINUMERIK为磨削应用提供各种机载数控资源。核心功能,例如 “振荡”, “敷料”,以及 “快速删除要走的距离”,再加上用于创建特定应用程序用户界面的工具,可帮助用户快速实现需求,而无需花费最少的精力,也不会出现系统中断的情况。

CNC机床磨削关节假体

CNC 机器人

用于单一来源处理和加工的 CNC 机器人

Sinumerik 控制的机器人可自动执行处理任务并执行加工操作。它们的编程和操作就像标准的 SINUMERIK 加工一样。

带有 Siemens 徽标的多轴机器人正在加工钢制工件

SINUMERIK 的其他技术

基本的无缝系统优势

SINUMERIK 的开放架构和独特功能使机器制造商能够实现从激光切割到胶带铺设的几乎所有技术。OEM 可以集成自己的功能,而单一来源的自动化产品组合可简化工程、服务和备件。机器还可以轻松集成到生产线和IT系统中。

SIMATIC WinCC Unified ResCon 视觉认证