Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

插头。生产。规模。

利用 MTP 驱动的模块化自动化开启灵活的制药制造模式。

为什么要使用模块化封装 (MTP) 进行模块化生产?

因为采用自给自足、经过工厂测试的模块的模块化自动化具有许多优势:它们使公司能够更灵活地采取行动,更快地响应个别客户需求,并重新安排或重新配置组件和模块。使用 MTP,只需即插即用,无需更改系统的基本结构、重新编程流程或安装驱动程序。

关键优势

50% 缩短上市时间

借助MTP,模块化生产的上市时间最多可以缩短50%:预制模块可以轻松集成到过程控制系统中,并且可以轻松扩展,从而减少了总体产品开发时间。

70% 减少工程工作量

MTP 可将建造过程工厂的工程工作量减少多达 70%:用户可以独立运行概念验证,调整系统以适应其流程,并将模块连接到不同的 PLC、HMIS/Scadas 或 DCS。

80% 提高灵活性

模块化可显著提高多达 80% 的灵活性:模块化单元可以重复使用或直接更换,无需额外的工程工作。另外,有了 MTP,你不受特定制造商的计算机的约束。

深入了解模块化生产

制药行业在监管合规性方面面临巨大压力。答案是模块类型包 (MTP),它标准化了流程模块的连接和通信方式。