跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

印刷机

提高印刷机械的效率、灵活性和性能。我们将成熟的标准和集成的自动化、控制和驱动技术与数字解决方案相结合,以帮助机器制造商应对不断变化的市场需求并创建智能、高性能的打印系统。

不断变化的市场需求带来了新的挑战

不断增长的定制需求、缩短的生产周期、功能性印刷等新应用领域以及提高生产力的压力越来越大,正在改变印刷行业。机器制造商必须提供更灵活、更高效、更智能的印刷机,同时减少工程工作量并缩短上市时间。

应对这些挑战需要将智能自动化、数字工程和数据驱动技术相结合的机器概念。数字双胞胎、仿真和 Industrial Edge 有助于优化机器性能、提高透明度、减少停机时间和提高效率,同时降低工程和运营成本。

数字打印机输出带有孔雀图像和 CMYK 色条的测试表。

优化印刷机价值链

印刷机制造商依靠集成的解决方案来开发、调试和操作高性能机器。我们在整个机器生命周期中为原始设备制造商提供自动化、数字工程和软件解决方案,帮助他们提高效率、灵活性和机器性能。

Select...

利用数字工程优化机器开发

利用数字工程、数字双胞胎和仿真优化印刷机的开发和调试。虚拟调试和多物理场仿真等西门子解决方案可帮助 OEM 在物理机器建成之前验证机器概念、测试自动化功能并分析复杂的机器行为。通过在设计阶段的早期发现优化潜力,OEM 可以减少工程工作量、缩短调试时间并提高机器性能。

了解更多:

转换工具箱是一整套适用于 SIMATIC 和 SINAMICS 的标准化功能和应用模块。

使用转换工具箱简化 Web 处理

标准化、预配置的自动化功能有助于减少工程工作量并加快开发速度。

探索我们的印刷机资源