跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为北美建立有竞争力的控制面板

您是否面临为美国或加拿大设计控制面板的挑战?你需要一些背景知识,因为诸如UL 508A或CSA之类的标准、法规和惯例与使用IEC标准的市场上的法规和实践有根本的不同。

AHJ 的批准是强制性的

机器在美国或加拿大投入运行之前,其电气设备必须获得相关机构的批准。在美国,这是AHJ,在加拿大,这是欧空局。电气检查员严格按照特定应用规范、规范和当地标准工作。因此,正确的项目规划和符合北美标准的完整文件对于顺利批准至关重要。

在视频中,专家马克西米利安·克雷汉解释了美国市场上不同类型的电气控制柜及其应用。由于术语的使用方式通常不同,设计师、电气工程师和操作员之间很快就会产生误解。该视频将帮助您为您的机器或客户应用选择正确的控制柜。

Select...

美国的关键法规

以下标准对机器和面板制造商至关重要:

显示适用标准和认证机构的北美地图:美国 — UL、OSHA、NFPA、NRTL;加拿大 — SCC、CSA 集团和其他认证组织。
遵守北美当局认可的所有相关安全标准是绝对必要的。在美国使用的组件必须通过 UL 认证。
马克西米连·克雷汉, 技术专家, Siemens AG

相信我们为美国和加拿大提供的符合标准的产品组合

要制造符合美国和加拿大标准的控制面板,仅使用 UL 或 CSA 认证的组件是不够的。必须从一开始就选择具有针对特定应用的正确认证的产品。

设计控制面板时的一个常见错误是选择了错误的开关或保护设备。该应用程序定义了适用的标准,例如,断路器必须遵循应用标准,而不是产品标准。尽管 UL 489 和 UL 1077 看起来相似,但它们的用途不同。

CCN 代码(美国)或类别号(加拿大)有助于验证组件的正确使用。它们可以在UL/CSA网站上找到,也捆绑在我们目录LV 18的附件中。

常见问题解答