跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
家居与生活消费品行业

家用电器与电动工具

家用电器与工具制造商正面临全球竞争,以及对效率、可持续性和创新的日益增长的需求。构建一个集成了设计、仿真和制造工具的数字化企业,是优化生产、保持领先地位的关键。

家用电器与电动工具数字化

33% 缩短量产时间

通过改进规划能力,为全球工厂实现标准、高效的工艺规划,从而缩短量产时间。(BSH 家用电器)

30% 减少设计变更错误

通过将 2D 和 3D CAD 集成到标准操作流程中,最大限度地减少设计变更,实现更一致的模型和更快的产品开发。(Airmate)

300% 提升单日使用时长

通过实施先进的减振技术,在满足严苛国际标准的同时,提升工具性能和操作员安全性,从而延长单次使用时长。(Hilti)

家用电器与工具生产数字化转型

Select...

在统一环境中串联所有业务流程,精简产品开发。集成生命周期管理可确保更快的创新速度,缩短上市时间,助您保持竞争优势。

  • 缩短产品开发时间
  • 降低成本
  • 提高产品数据搜索效率
电子书

加快家用电器行业创新

如今,消费者渴望获得更具互联性、采用尖端无线技术且环境友好的产品。本电子书探讨了如何利用集成生命周期管理,为更快地推出产品带来变革性优势。

一名女士在厨房用咖啡机冲泡意式浓缩咖啡。

案例分析 | 电器与工具制造商