跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
现实世界中的应用程序

确保整个医疗机构的消防安全

医护不容妥协,消防也不行。联网火灾探测系统旨在保护医疗环境,同时减少对日常运营和患者护理的干扰,尽早检测威胁,更快地做出响应并保持合规性。

医疗机构工作人员使用警报器、传感器、出口标牌和灭火器监控消防安全系统。

挑战

医院面临着复杂的消防安全挑战,必须在保护患者、工作人员和关键基础设施的同时保持不间断的临床运营。对临床空间、安全室、手术区和病房的 Limited 访问往往会延迟必要的消防安全检查、测试和维护。医院存在各种火灾隐患,从商用厨房和医疗设备到富氧环境和电气系统。医疗机构必须符合严格的消防安全法规和认证标准,不能容忍系统故障或违规行为。

解决方案

连接每个建筑物和区域的探测、警报和灭火系统,使设施团队能够实时查看消防安全状态。云连接扩展了跨站点的可见性,自主自检减少了对占用空间的手动检查,持续监控可在新出现的风险变成合规问题之前识别这些风险。结果是医院消防安全系统可以在不增加人工工作量的情况下随时做好检查准备。

每次都能更快地做出响应

通过对多个建筑物和区域进行集成的检测、报警和抑制功能,实现快速、协调的响应。

随时随地观看

实时了解各个站点(甚至校外)的火灾警报、故障和系统状态。

无中断地验证系统运行状况

火灾探测器和警报设备的自动自检有助于在不中断操作的情况下更频繁地验证准备情况和识别问题。

在合规方面保持领先地位

将集中式记录和数字文档转化为可供审计的记录,用于检查和认证。

尽早发现消防系统问题

远程诊断、烟雾进入监督和系统运行状况监控有助于在问题变成故障或合规问题之前识别问题。

腾出临床和设施团队

减少人工协调和现场测试,这样团队就可以专注于患者护理,而不是文书工作。

推荐的解决方案领域

如何开始使用消防安全

Select...

联网消防安全可实现更快、更协调的响应

将每个建筑物和区域的检测、警报和抑制措施结合在一起,这样一个火灾事件就会触发一个协调响应,而不是几个互不关联的响应。

  • 火灾探测、报警和灭火系统,在多个建筑物和区域中集成和互连
  • 预警火灾探测可减少滋扰警报,同时支持探测器运行状况和系统就绪
  • 精确的设备级寻址,可快速识别事故地点
  • 集成的警报和灭火功能可加快响应速度,帮助在火灾影响人员、运营或关键基础设施之前限制火势蔓延
  • 集成的气体探测和漏水监测,可防止其他设施危险

集中式监控、事件记录和系统状态报告支持协调响应、检查、审计和合规文档。

产品 | Sinorix 灭火系统
产品 | 消防安全检测

客户面临的挑战

持续占用的医疗环境必须快速检测和响应火灾事件,同时满足严格的合规要求。断开连接的系统会限制可见性,延迟响应并增加维护工作量。

关键优势

  • 更快、更协调地应对建筑物和关键空间的火灾
  • 对系统准备情况和合规性更有信心
  • 减少对患者护理和日常运营的干扰

关键绩效指标

  • 火灾事件响应时间
  • 跨建筑物的系统集成覆盖范围
  • Compliance 审计通过率

确保医疗机构做好消防安全准备

医疗保健中的消防安全不仅限于合规。从联网火灾探测和基于云的监控到自主测试和数字服务,我们的专家可以帮助加强消防安全准备,支持合规性并减少运营中断。通过更积极的消防安全方法保护患者、工作人员和关键基础设施。