跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
实际应用

用物理安全设定第一道防线

通过分层物理安全方法(从边界到机架)保护数据中心的完整性,将监控、访问控制和集成系统相结合,以防止或遏制漏洞、缩短响应时间并确保弹性运营。

数据中心 Physical Security 边界保护

挑战

不断上升的数据价值和日益复杂的威胁使数据中心的物理安全比以往任何时候都更加重要。断开的系统和有限的可见性增加了未经授权的访问、延迟响应和运营中断的风险。

解决方案

通过集成的物理安全建立强大的第一道防线。将所有安全层的监控、访问控制和入侵检测统一到一个智能系统中,以获得实时态势感知,加快事件响应速度,降低复杂性,同时支持合规性。

保护数据中心的每一层

保护数据中心需要一种协调的多层方法,对每个接入点进行控制和监控:

  • 场地 — 检测并阻止对周边、停车场或大门的入侵
  • 建筑物—使用身份管理和访问系统控制入口
  • 空白区域 — 通过视频和身份验证限制和监控访问
  • 机架 — 通过分区访问和跟踪保护关键资产

每一层在防止、检测和遏制威胁方面都起着至关重要的作用。通过将所有内容整合到一个集成系统中,操作员可以获得对整个设施的全面可见性和控制力。

数据中心 Physical Security 概述 16:9

所有层面的端到端保护

使用全面的多层防御策略,保护从场地周边到单个机架的整个设施。

提高态势感知能力

获得安全、建筑和运营数据的统一、实时视图,以更快地检测风险并做出明智的决策。

更快的事件响应时间

通过集成系统、自动警报和集中控制快速响应安全事件,从而最大限度地减少干扰并降低风险。

确保符合行业标准

利用旨在支持监管协调和保护关键基础设施的物理安全解决方案,满足 ISO 22237 和 TIA-942 等要求。

迈出第一步

无论您是建造新的数据中心还是对现有数据中心进行现代化改造,西门子都通过评估风险、集成系统和实现对所有设施层的实时监控来支持分层的物理安全策略。

商业建筑社交整体 01 咨询

评估风险和漏洞

识别从边界到机架等所有层面的关键资产、潜在威胁和合规性要求,以定义您的安全基准。

商业建筑社交整体 02 规划设计

设计分层安全概念

开发多层安全架构,将边界保护、建筑物访问控制、空白空间监控以及与运营需求和风险状况相一致的机架级安全性相结合。

商业建筑社交整体 05 运营

部署和集成系统

将物理安全系统部署并连接到您的数据中心环境中。西门子产品组合包括Sivillance Suite、Building X Security Manager和Desigo CC,可实现具有完全可视性和控制力的统一、集中管理的环境。

商业建筑社交全部 06 成功监测

监控、响应和优化

启用实时监控、自动警报和集中控制,通过数据驱动的见解和服务及早发现威胁、快速响应并持续优化安全性能。