Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
该图像显示了一个带有自定义配电模块的数据中心。
现实世界的应用程序

定制的即插即用配电模块

Siemens 预制模块化配电解决方案以紧凑的格式(包括电气组件、软件和工具)提供全面可靠的电源,因此您可以加快数据中心的建设速度。

A digital image of a data center with a person in the foreground, possibly discussing the digital journey of the center.

挑战

数据中心的能耗是巨大的。电力供应的技术解决方案必须可靠,但也需要快速安装,以满足增长的需求。

解决方案

我们的定制即插即用电源模块涵盖了从电线杆到服务器机架的整个中低压初级和二级配电。该模块是从我们的工厂预制交付的,并根据您的特定电力需求进行定制。

使用 digital twin 解锁双重即插即用

数据中心的预制电源解决方案从一开始就采用 BIM 进行设计,包括第三方产品。这不仅可以加快电源的安装和调试,而且还为您提供了将其集成到建筑物管理系统的额外好处。数据中心能源双胞胎的实时数据可帮助您提高生命周期性能,加快故障排除速度,提高整体运营的效率和可靠性。

DAM ID: 04315a4e-f0e1-4e33-9d50-7a1d2a299ae4

适用于不同应用的模块

E-House 变电站

适用于配电系统运营 (DSO) 和工业应用

  • 固定配电
  • 步入式变电站
  • 通常是高架安装

E-House 虚拟现实应用程序

滑板

用于数据中心

  • 固定式室内配送
  • 非步入式(室内集成滑板)或步入式集装箱

数据中心 Skids VR 应用程序

Mobile E-House

用于 DSO

  • 临时配电
  • 步入式避难所或特殊作战设计

Mobile E-House 虚拟现实应用程序

DAM ID:29c2b89c-2add-4217-807c-40b3373d46a8

100% 定制设计

运货卡车的图标,货舱区域处于打开状态,驾驶员座位可见。

交货时间缩短了 50%

一个人抱着一只悲伤的表情抱着存钱罐的插图。

最多可减少 20% 的资本支出

具有绿色背景和白色地球轮廓的无排放图标。

-27% 的二氧化碳排放量

案例研究

更快地为大数据建立大容量

来自旧金山的数字现实一直在寻求尽可能快地扩展容量,以满足不断增长的带宽需求。我们使用自己的即插即用电源模块帮助缩短施工时间。