跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
现实世界的应用程序

提高批量生产的车间知名度

制造商需要全面了解其设备的性能以及批次生产是否正确。Siemens 提供复杂的批次报告,具有完整的生产历史回放以及跟踪和追踪功能,以便在批次出现问题时快速做出响应。

A transparent container with food or beverage inside, possibly undergoing batch processing.

挑战

为了遵守质量法规,必须妥善记录批次。快速确定质量问题的根本原因对于防止将来出现质量问题至关重要。

解决方案

依靠标准化、可定制的解决方案来提高批量制造过程的透明度。使用西门子 Xcelerator Xcelerator 产品组合中的 SISTAR 和 BRAUMAT,通过全面的批次报告解锁见解。

有效识别和解决问题

在整个生产过程中无缝跟踪材料和最终产品,以提供透明度和可追溯性。通过基于 Scada 的批处理直接从 HMI 操作员屏幕访问历史过程数据,为明智的决策提供宝贵的背景信息。SISTAR 和 BRAUMAT 通过定义的 API 与 MES 系统无缝集成,促进了高效的数据导入和导出。

该图显示了食品和饮料公司的透明度和标准化的灵活用例。

标准化和灵活的报告

随时全面了解生产效率和所有生产批次。每当需要文档时,都可以快速访问所有相关数据。

该图显示了食品和饮料行业在问题识别中使用透明度和效率的情况。

高效的问题识别

来自所有过程屏幕的数据都被记录下来,并可通过标准用户界面进行播放。这样可以很容易地找到质量问题的根本原因。

该图显示了食品和饮料公司在透明度和最佳整合方面的用例。

与现有 IT 环境的最佳集成

通过标准化的数据库和接口,轻松将系统与第三方 IT 系统集成。

案例研究

最先进的酿造和烘焙技术

STAMAG 借助西门子技术实现了生产现代化并进一步发展了生产,从而建立了一座生产烘焙原料的高科技工厂和一座新的高度自动化的麦芽生产厂。

有任何问题吗?

我们聊聊吧。伸出援手,我们将帮助您找出最佳的起点。