Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

电解槽状态监测

Condition monitoring 为可靠运行、早期风险检测和优化电解槽性能提供强大的数据基础。

电解槽状态监测

我们将成熟的电解槽技术与强大的自动化产品组合相结合,实现高效、可靠和灵活的氢气生产。集成的控制系统、智能传感器和数字化确保了优化的性能、实时监控和工厂的无缝运营。这可以减少停机时间、降低运营成本并易于扩展,这使西门子解决方案成为工业规模 OEM 电解槽集成的理想之选。

关键优势

早期故障检测可减少停机时间

及早发现异常和偏差可以在故障发生之前及时进行干预。这样可以防止计划外停机,提高工厂可用性,并确保持续、可靠的氢气生产。

实时洞察可优化性能

来自传感器和控制系统的持续实时数据可以精确监控和优化运行条件。这可以提高效率,稳定性能,并在不断变化的负荷下最大限度地提高氢气产量。

预测性维护降低了成本

预测分析可以提前识别磨损模式和维护需求,从而可以在最佳时间进行维修。这样可以避免代价高昂的故障,延长设备使用寿命,并降低总体维护和运营成本。

成本和绩效

及早发现故障和偏差

Siemens OEM 电解槽状态监控可实现早期故障检测,减少停机时间和维护成本,并通过实时洞察优化性能。客户受益于更高的可用性、更高的效率、更长的资产寿命以及可靠、经济实惠的氢气生产。

工作人员发现电解槽系统存在问题

电解槽的 Smart Condition Monitoring

借助西门子先进的状态监测解决方案,解锁氢气生产的最大性能和可靠性。通过将精确的仪器、强大的自动化和强大的数字分析相结合,Siemens 可为整个电解槽设备提供完全的透明度。

显示电解槽系统的内部。

先进的氢气过程控制

持续测量温度、压力、流量和气体成分等关键参数可确保始终稳定运行和不打折扣的氢气质量。集成的控制系统可即时响应流程变化,而诸如Hydrogen Performance Suite之类的数字平台可对分布式资产进行集中监控和远程操作。

工人使用软件模拟氢气厂中的电解槽系统