跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
实际应用

监控和分析您的电能质量

Power quality 在电池制造中至关重要,直接影响产品质量、效率和数据完整性。电池和组件的稳定电源可减少停机时间和废品,从而提高成本效率。

挑战

电池制造中的Power quality问题可能导致电气元件寿命缩短、生产中断和IT系统故障。这些问题会导致停机、利润损失以及与数据丢失和组件更换相关的额外成本,同时使产品质量和运营效率面临风险。遵守 IEC/IEEE 标准对于最大限度地降低这些风险并确保电池工厂的可靠运行至关重要。

解决方案

高级电能质量监控支持使用低、中和高压的综合测量结果来分析电能质量问题。通过人工智能支持的分析和量身定制解决方案的开发,可以主动预防和高效分析和解决电能质量问题,从而为可靠和稳定的电力供应提供支持。

电能质量监控的好处:

  • 设备保护:主动检测和应对电源异常可保护昂贵的设备免受损坏,避免昂贵的维修和中断。
  • 质量保证: 生产期间稳定的电力供应确保了可靠和安全的电池及其组件的制造。
  • 运营效率: 稳定的电力供应对于不间断和高效的生产过程至关重要,可以提高整体生产率。
  • 节省成本: 专注于通过有效的电能质量监控减少停机时间和最大限度地减少浪费,有助于改善财务业绩。
  • 数据完整性: 电力供应的稳定性确保了监视和控制系统中数据的准确性,从而始终保持运行数据的完整性。
智能基础设施电池制造视觉

如何开始

电池制造基础设施可视化

设置测量系统

在低、中和高压水平上部署测量设备,以捕获整个生产环境中的电气数据。

电池制造基础设施可视化

启用监控和分析

实施集中式系统以实时监控电源状况并分析事件以检测异常情况并确定根本原因。

电池制造基础设施可视化

优化电源性能

利用监测和分析中的见解来实施纠正措施,持续提高电力供应稳定性。

系统集成

我们带有 PQ Advisor 模块的 SENTRON PowerManager 软件可以作为独立的电源管理系统 (PMS) 运行,也可以作为建筑物和电源管理组合解决方案 (BMS/PMS) 与 Desigo CC 集成。

多电压测量

与 SICAM Q100/Q200 电能质量测量设备和 SENTRON PAC 测量设备一起,我们在低、中和高压下提供全面的测量。

标准合规性

符合 IEC/IEEE 标准支持电池工厂的可靠运行。

开启你的旅程

确保电池制造业务中稳定可靠的电源供应。联系我们的电池制造基础设施专家,讨论您面临的挑战,探索量身定制的监控和改善电能质量的方法。